N0000220 - Fine U-Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Locknut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/locknut/n0000220_fine_u_nut.prj},{NB=N0-00-0220-04500000},{IDNR=},{CNSORDERNO=N0-00-0220-04500000},{S=M45},{NDM=45},{KDM=43.376},{P=1.50},{D1=56.0},{TD1=0 -0.5},{D2=65},{TD2=0 -0.5},{H=12.5},{TH=±1.0},{B=10.0},{B1=6},{TB1=±0.2},{H1=2.5},{G=60.0},{TG=0 -0.5},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
D1
Diameter
[mm]
TD1
Tolerance Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
TD2
Tolerance Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
TH
Tolerance Height
[mm]
B
Thread length
[mm]
B1
Width
[mm]
TB1
Tolerance Width
[mm]
H1
Thickness
[mm]
G
Width
[mm]
TG
Tolerance Width
[mm]
N0-00-0220-00800000
N0-00-0220-00800000
M8
0.75
12.0
0 -0.5
16
0 -0.5
5.3
±0.3
4.3
3
±0.2
1.5
13.0
0 -0.5
N0-00-0220-01000000
N0-00-0220-01000000
M10
0.75
13.5
0 -0.5
18
0 -0.5
5.2
±0.3
4.0
3
±0.2
1.8
14.4
0 -0.5
N0-00-0220-01200000
N0-00-0220-01200000
M12
1.00
17.0
0 -0.5
22
0 -0.5
5.4
±0.3
4.0
3
±0.2
1.8
18.4
0 -0.5
N0-00-0220-01500000
N0-00-0220-01500000
M15
1.00
21.0
0 -0.5
25
0 -0.5
6.5
±0.5
5.0
4
±0.2
1.8
21.4
0 -0.5
N0-00-0220-01700000
N0-00-0220-01700000
M17
1.00
24.0
0 -0.5
28
0 -0.5
6.4
±0.5
5.0
4
±0.2
1.9
24.2
0 -0.5
N0-00-0220-02000000
N0-00-0220-02000000
M20
1.00
26.0
0 -0.5
32
0 -0.5
7.7
±0.5
6.0
4
±0.2
1.8
28.4
0 -0.5
N0-00-0220-02500000
N0-00-0220-02500000
M25
1.50
32.0
0 -0.5
38
0 -0.5
9.1
±0.5
7.0
5
±0.2
2.0
34.0
0 -0.5
N0-00-0220-03000000
N0-00-0220-03000000
M30
1.50
38.0
0 -0.5
45
0 -0.5
9.1
±0.8
7.0
5
±0.2
2.0
41.0
0 -0.5
N0-00-0220-03500000
N0-00-0220-03500000
M35
1.50
44.0
0 -0.5
52
0 -0.5
10.2
±0.8
8.0
5
±0.2
2.0
48.0
0 -0.5
N0-00-0220-04000000
N0-00-0220-04000000
M40
1.50
50.0
0 -0.5
58
0 -0.5
11.2
±0.8
9.0
6
±0.2
2.5
53.0
0 -0.5
N0-00-0220-04500000
N0-00-0220-04500000
M45
1.50
56.0
0 -0.5
65
0 -0.5
12.5
±1.0
10.0
6
±0.2
2.5
60.0
0 -0.5
N0-00-0220-05000000
N0-00-0220-05000000
M50
1.50
61.0
0 -0.5
70
0 -0.5
13.5
±1.0
11.0
6
±0.2
2.5
65.0
0 -0.5
N0-00-0220-05500000
N0-00-0220-05500000
M55
2.00
67.0
0 -0.5
75
0 -0.5
13.5
±1.0
11.0
7
±0.2
3.0
69.0
0 -0.5
N0-00-0220-06000000
N0-00-0220-06000000
M60
2.00
73.0
0 -0.5
80
0 -0.5
13.5
±1.0
11.0
7
±0.2
3.0
74.0
0 -0.5
N0-00-0220-06500000
N0-00-0220-06500000
M65
2.00
79.0
0 -0.5
85
0 -0.5
15.0
±1.5
12.0
7
±0.2
3.0
79.0
0 -0.5
N0-00-0220-07000000
N0-00-0220-07000000
M70
2.00
85.0
0 -0.5
92
0 -0.5
15.0
±1.5
12.0
8
±0.2
3.5
85.0
0 -0.5
N0-00-0220-07500000
N0-00-0220-07500000
M75
2.00
90.0
0 -0.5
98
0 -0.5
15.8
±1.5
13.0
8
±0.2
3.5
91.0
0 -0.5
N0-00-0220-08000000
N0-00-0220-08000000
M80
2.00
95.0
0 -0.5
105
0 -0.5
18.6
±1.5
15.0
8
±0.2
3.5
98.0
0 -0.5
N0-00-0220-08500000
N0-00-0220-08500000
M85
2.00
102.0
0 -0.75
110
0 -0.5
19.2
±1.5
16.0
8
±0.3
3.5
103.0
0 -0.5
N0-00-0220-09000000
N0-00-0220-09000000
M90
2.00
108.0
0 -0.75
120
0 -0.5
20.3
±1.5
16.0
10
±0.3
4.0
112.0
0 -0.5
N0-00-0220-09500000
N0-00-0220-09500000
M95
2.00
113.0
0 -0.75
125
0 -0.5
21.3
±1.5
17.0
10
±0.3
4.0
117.0
0 -0.5
N0-00-0220-10000000
N0-00-0220-10000000
M100
2.00
120.0
0 -0.75
130
0 -0.5
22.3
±1.5
18.0
10
±0.3
4.0
122.0
0 -0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N0080220 - Fine U-Nut (S45C)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
FUNT, FUNTC, FUNTS - Fine U Nuts
Misumi
30.06.2021
KR30H - Motor warp
THK CO.,LTD.
23.05.2024
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
MB-Z/MDB-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC Corporation
02.06.2024
Tuk-Rivet® - Punches rivet, self riveting
Kerb-Konus
28.03.2024
N0000272 - SOLN (NS type) (Large-diameter)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0028111 - Hard Lock Nut with Rim (H-1) (SUS)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0000G65 - Disc spring Nut (OPG) (Small)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0010250 - Nylon Nut (one) (BS)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0020206 - U-Nut (UNC) (Stainless)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0020256 - Nylon Nut (one) (UNC) (SUS)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0080SSL - Super Slit Nut (S45C)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
N0088111 - Hard Lock Nut with Rim (H-1) (45C(H))
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성