10120004 - Stainless SUS316L(+)Bind P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/1d004.prj},{NB=10-12-0004-0040-0140},{S=M 4},{L=14},{L1=6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
SOW
Size of Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washers
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
[mm]
10-12-0004-0040-0060
M 4
6
10-12-0004-0040-0060
0.7
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8x0.5
7x1.0
4.1
10-12-0004-0040-0080
M 4
8
10-12-0004-0040-0080
0.7
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8x0.5
7x1.0
4.1
10-12-0004-0040-0100
M 4
10
10-12-0004-0040-0100
0.7
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8x0.5
7x1.0
4.1
10-12-0004-0040-0120
M 4
12
10-12-0004-0040-0120
0.7
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8x0.5
7x1.0
4.1
10-12-0004-0040-0140
M 4
14
10-12-0004-0040-0140
0.7
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8x0.5
7x1.0
4.1
10-12-0004-0040-0150
M 4
15
10-12-0004-0040-0150
0.7
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8x0.5
7x1.0
4.1
10-12-0004-0040-0160
M 4
16
10-12-0004-0040-0160
0.7
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8x0.5
7x1.0
4.1
10-12-0004-0040-0180
M 4
18
10-12-0004-0040-0180
0.7
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8x0.5
7x1.0
4.1
10-12-0004-0040-0200
M 4
20
10-12-0004-0040-0200
0.7
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8x0.5
7x1.0
4.1
10-12-0004-0040-0250
M 4
25
10-12-0004-0040-0250
0.7
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8x0.5
7x1.0
4.1
10-12-0004-0040-0300
M 4
30
10-12-0004-0040-0300
0.7
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8x0.5
7x1.0
4.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
10000104 - Steel(+)Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000004 - Steel(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10020004 - Stainless(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000022 - Steel(+)Pan head LO
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000007 - Steel(+)Pan head PK
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000402 - Steel(+)Bind P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
11020004 - Stainless Hexagon trimmer P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
253-102 to 253-116 - 2-CONDUCTOR PCB TERMINAL STRIP 1 SOLDER PIN / POLE STA...
WAGO
04.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성