10020402 - Stainless(+)Bind P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/12402.prj},{NB=10-02-0402-0040-0500},{S=M 4},{L=50},{SOW=NONE},{L1=6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30},{L2=6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50},{L3=8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50},{L4=10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
[mm]
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
SOW
Size of Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washers
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
ⁿ/ₐ
10-02-0402-0030-0060
M 3
6
10-02-0402-0030-0060
0.5
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
NONE
5.5x0.7
2.4
10-02-0402-0030-0080
M 3
8
10-02-0402-0030-0080
0.5
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
NONE
5.5x0.7
2.4
10-02-0402-0030-0100
M 3
10
10-02-0402-0030-0100
0.5
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
NONE
5.5x0.7
2.4
10-02-0402-0030-0120
M 3
12
10-02-0402-0030-0120
0.5
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
NONE
5.5x0.7
2.4
10-02-0402-0030-0140
M 3
14
10-02-0402-0030-0140
0.5
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
NONE
5.5x0.7
2.4
10-02-0402-0030-0150
M 3
15
10-02-0402-0030-0150
0.5
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
NONE
5.5x0.7
2.4
10-02-0402-0030-0160
M 3
16
10-02-0402-0030-0160
0.5
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
NONE
5.5x0.7
2.4
10-02-0402-0030-0180
M 3
18
10-02-0402-0030-0180
0.5
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
NONE
5.5x0.7
2.4
10-02-0402-0030-0200
M 3
20
10-02-0402-0030-0200
0.5
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
NONE
5.5x0.7
2.4
10-02-0402-0030-0220
M 3
22
10-02-0402-0030-0220
0.5
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
NONE
5.5x0.7
2.4
10-02-0402-0030-0250
M 3
25
10-02-0402-0030-0250
0.5
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
NONE
5.5x0.7
2.4
10-02-0402-0030-0300
M 3
30
10-02-0402-0030-0300
0.5
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
NONE
5.5x0.7
2.4
10-02-0402-0040-0060
M 4
6
10-02-0402-0040-0060
0.7
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
NONE
7x1.0
3.5
10-02-0402-0040-0080
M 4
8
10-02-0402-0040-0080
0.7
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
NONE
7x1.0
3.5
10-02-0402-0040-0100
M 4
10
10-02-0402-0040-0100
0.7
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
NONE
7x1.0
3.5
10-02-0402-0040-0120
M 4
12
10-02-0402-0040-0120
0.7
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
NONE
7x1.0
3.5
10-02-0402-0040-0140
M 4
14
10-02-0402-0040-0140
0.7
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
NONE
7x1.0
3.5
10-02-0402-0040-0150
M 4
15
10-02-0402-0040-0150
0.7
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
NONE
7x1.0
3.5
10-02-0402-0040-0160
M 4
16
10-02-0402-0040-0160
0.7
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
NONE
7x1.0
3.5
10-02-0402-0040-0180
M 4
18
10-02-0402-0040-0180
0.7
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
NONE
7x1.0
3.5
10-02-0402-0040-0200
M 4
20
10-02-0402-0040-0200
0.7
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
NONE
7x1.0
3.5
10-02-0402-0040-0220
M 4
22
10-02-0402-0040-0220
0.7
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
NONE
7x1.0
3.5
10-02-0402-0040-0250
M 4
25
10-02-0402-0040-0250
0.7
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
NONE
7x1.0
3.5
10-02-0402-0040-0300
M 4
30
10-02-0402-0040-0300
0.7
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
NONE
7x1.0
3.5
10-02-0402-0040-0350
M 4
35
10-02-0402-0040-0350
0.7
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
NONE
7x1.0
3.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
00000T10 - SteelTRXPan head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
0001000A - Brass(+)Hexagon upset head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10020404 - Stainless(+)Bind P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10007002 - Steel 7-mark Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00120004 - Stainless SUS316L(+)Binding head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
11020013 - Stainless Hexagon trimmer I
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
0000000H - Steel(+)Flat countersunk machine screw(Small head)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
0001010C - Brass(-)Flat machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00020200 - Stainless(+)(-)Pan head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
70020061 - TRF/StainlessFlat countersunk Hexagon socket
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00060000 - Aluminum(+)Pan head machine screw(A5052)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000111 - Steel(+)Hexagon upset head I
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000203 - Steel(+-)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000402 - Steel(+)Bind P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성