10020022 - Stainless(+)Pan head LO
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/12022.prj},{NB=10-02-0022-0040-0150},{S=M 4},{L=15},{L1=5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
SOTLW
Size of toothed lock Washer
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
[mm]
10-02-0022-0040-0050
M 4
5
10-02-0022-0040-0050
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8.5x0.45
2.3
10-02-0022-0040-0060
M 4
6
10-02-0022-0040-0060
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8.5x0.45
2.3
10-02-0022-0040-0080
M 4
8
10-02-0022-0040-0080
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8.5x0.45
2.3
10-02-0022-0040-0100
M 4
10
10-02-0022-0040-0100
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8.5x0.45
2.3
10-02-0022-0040-0120
M 4
12
10-02-0022-0040-0120
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8.5x0.45
2.3
10-02-0022-0040-0140
M 4
14
10-02-0022-0040-0140
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8.5x0.45
2.3
10-02-0022-0040-0150
M 4
15
10-02-0022-0040-0150
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8.5x0.45
2.3
10-02-0022-0040-0160
M 4
16
10-02-0022-0040-0160
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8.5x0.45
2.3
10-02-0022-0040-0180
M 4
18
10-02-0022-0040-0180
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8.5x0.45
2.3
10-02-0022-0040-0200
M 4
20
10-02-0022-0040-0200
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8.5x0.45
2.3
10-02-0022-0040-0250
M 4
25
10-02-0022-0040-0250
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8.5x0.45
2.3
10-02-0022-0040-0300
M 4
30
10-02-0022-0040-0300
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8.5x0.45
2.3
10-02-0022-0040-0350
M 4
35
10-02-0022-0040-0350
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8.5x0.45
2.3
10-02-0022-0040-0400
M 4
40
10-02-0022-0040-0400
0.70
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
8.5x0.45
2.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SRBS - Hexalobular Socket Button Head Cap Screw with Pin
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
BJ1_001 - Self-aligning ball bearings
SKF
29.05.2024
Open Type
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
BA2_001 - Angular contact ball bearings, double row
SKF
06.06.2024
BA1_001_101 - Angular contact ball bearings, single row
SKF
06.06.2024
With snap ring groove N
NTN Corporation
23.08.2022
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
BB1_503 - INSOCOAT deep groove ball bearings, single row
SKF
31.05.2024
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성