10010003 - Brass(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/11003.prj},{NB=10-01-0003-0030-0500},{S=M 3},{L=50},{L1=4,5,6,8,10,12,14,15,16},{L2=4,5,6,8,10,12},{L3=4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,25},{L4=5,6,7,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50},{L5=6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50},{L6=6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,50,55},{L7=8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,40},{L8=15,16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
SOW
Size of Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washers
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
[mm]
10-01-0003-0020-0040
M 2
4
10-01-0003-0020-0040
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-01-0003-0020-0050
M 2
5
10-01-0003-0020-0050
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-01-0003-0020-0060
M 2
6
10-01-0003-0020-0060
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-01-0003-0020-0080
M 2
8
10-01-0003-0020-0080
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-01-0003-0020-0100
M 2
10
10-01-0003-0020-0100
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-01-0003-0020-0120
M 2
12
10-01-0003-0020-0120
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-01-0003-0020-0140
M 2
14
10-01-0003-0020-0140
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-01-0003-0020-0150
M 2
15
10-01-0003-0020-0150
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-01-0003-0020-0160
M 2
16
10-01-0003-0020-0160
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-01-0003-0025-0040
M 2.5
4
10-01-0003-0025-0040
0.45
1
4.5
+-0.1
1.7
-0.4
6.5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-01-0003-0025-0050
M 2.5
5
10-01-0003-0025-0050
0.45
1
4.5
+-0.1
1.7
-0.4
6.5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-01-0003-0025-0060
M 2.5
6
10-01-0003-0025-0060
0.45
1
4.5
+-0.1
1.7
-0.4
6.5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-01-0003-0025-0080
M 2.5
8
10-01-0003-0025-0080
0.45
1
4.5
+-0.1
1.7
-0.4
6.5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-01-0003-0025-0100
M 2.5
10
10-01-0003-0025-0100
0.45
1
4.5
+-0.1
1.7
-0.4
6.5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-01-0003-0025-0120
M 2.5
12
10-01-0003-0025-0120
0.45
1
4.5
+-0.1
1.7
-0.4
6.5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-01-0003-0026-0040
M 2.6
4
10-01-0003-0026-0040
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-01-0003-0026-0050
M 2.6
5
10-01-0003-0026-0050
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-01-0003-0026-0060
M 2.6
6
10-01-0003-0026-0060
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-01-0003-0026-0080
M 2.6
8
10-01-0003-0026-0080
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-01-0003-0026-0100
M 2.6
10
10-01-0003-0026-0100
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-01-0003-0026-0120
M 2.6
12
10-01-0003-0026-0120
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-01-0003-0026-0140
M 2.6
14
10-01-0003-0026-0140
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-01-0003-0026-0150
M 2.6
15
10-01-0003-0026-0150
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-01-0003-0026-0160
M 2.6
16
10-01-0003-0026-0160
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-01-0003-0026-0180
M 2.6
18
10-01-0003-0026-0180
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
4.8x0.6
2.7
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
00060000 - Aluminum(+)Pan head machine screw(A5052)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10020013 - Stainless(+)Pan head I
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10010007 - Brass(+)Pan head PK
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10020003 - Stainless(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10020007 - Stainless(+)Pan head PK
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000014 - Steel(+)Pan head I
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
11020004 - Stainless Hexagon trimmer P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
70022030 - SUS Pan head Tapping Screw(4, AB)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
21000101 - Steel(+) Counter sunk Tapping Screw(2-B-0)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000201 - Steel(+-)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
1000D002 - Steel MD(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
70022010 - SUS One-side Round head Tapping Screw(4, AB)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
21023000 - Stainless(+) Pan head Tapping Screw(2guide with guide, BRP, G=30...
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
2000020B - Steel(+-) Hexagonal flange Tapping Screw(1-A)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성