10010001 - Brass(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/11001.prj},{NB=10-01-0001-0040-0120},{S=M 4},{L=12},{SOSW=NONE},{L1=3,4,5},{L2=6,8,10,12,16,20,25},{L3=8,10,12,15,25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
SOW
Size of Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washers
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
[mm]
10-01-0001-0020-0030
M 2
3
10-01-0001-0020-0030
0.4
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
NONE
1.2
10-01-0001-0020-0040
M 2
4
10-01-0001-0020-0040
0.4
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
NONE
1.2
10-01-0001-0020-0050
M 2
5
10-01-0001-0020-0050
0.4
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
NONE
1.2
10-01-0001-0040-0060
M 4
6
10-01-0001-0040-0060
0.7
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
10x0.8
NONE
2.3
10-01-0001-0040-0080
M 4
8
10-01-0001-0040-0080
0.7
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
10x0.8
NONE
2.3
10-01-0001-0040-0100
M 4
10
10-01-0001-0040-0100
0.7
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
10x0.8
NONE
2.3
10-01-0001-0040-0120
M 4
12
10-01-0001-0040-0120
0.7
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
10x0.8
NONE
2.3
10-01-0001-0040-0160
M 4
16
10-01-0001-0040-0160
0.7
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
10x0.8
NONE
2.3
10-01-0001-0040-0200
M 4
20
10-01-0001-0040-0200
0.7
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
10x0.8
NONE
2.3
10-01-0001-0040-0250
M 4
25
10-01-0001-0040-0250
0.7
2
7.0
-0.5
2.6
+-0.15
10x0.8
NONE
2.3
10-01-0001-0050-0080
M 5
8
10-01-0001-0050-0080
0.8
2
9.0
-0.6
3.3
+-0.15
12x0.8
NONE
2.5
10-01-0001-0050-0100
M 5
10
10-01-0001-0050-0100
0.8
2
9.0
-0.6
3.3
+-0.15
12x0.8
NONE
2.5
10-01-0001-0050-0120
M 5
12
10-01-0001-0050-0120
0.8
2
9.0
-0.6
3.3
+-0.15
12x0.8
NONE
2.5
10-01-0001-0050-0150
M 5
15
10-01-0001-0050-0150
0.8
2
9.0
-0.6
3.3
+-0.15
12x0.8
NONE
2.5
10-01-0001-0050-0250
M 5
25
10-01-0001-0050-0250
0.8
2
9.0
-0.6
3.3
+-0.15
12x0.8
NONE
2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
10000001 - Steel(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
21020004 - Stainless(+) Bind Tapping Screw(2 with slot, B-1)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10010002 - Brass(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000004 - Steel(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000003 - Steel(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10010003 - Brass(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10020003 - Stainless(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
AS / AC - Floating self-clinching nut
KVT Fastening
22.12.2023
CJP2 - Pin Cylinder/Double Acting Single Rod
SMC Corporation
02.06.2024
10020001 - Stainless(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000402 - Steel(+)Bind P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
96614 - Hammer inserts for Supercraft hammers
norelem
30.05.2024
EH 1139.400 - EH 1139.500 - Wrenches
Halder
13.04.2022
0000000W - Steel(+)Pan head with washer machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성