1000D003 - Steel MD(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/10d03.prj},{NB=10-00-D003-0040-0180},{S=M 4},{L=18},{L1=4,5,6,8,10,12},{L2=4,5,6,8,10,12,14},{L3=4,5,6,7,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50},{L4=6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60},{L5=8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60},{L6=10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
SOW
Size of Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washers
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
[mm]
10-00-D003-0020-0040
M 2
4
10-00-D003-0020-0040
0.4
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-00-D003-0020-0050
M 2
5
10-00-D003-0020-0050
0.4
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-00-D003-0020-0060
M 2
6
10-00-D003-0020-0060
0.4
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-00-D003-0020-0080
M 2
8
10-00-D003-0020-0080
0.4
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-00-D003-0020-0100
M 2
10
10-00-D003-0020-0100
0.4
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-00-D003-0020-0120
M 2
12
10-00-D003-0020-0120
0.4
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-00-D003-0026-0040
M 2.6
4
10-00-D003-0026-0040
0.5
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-00-D003-0026-0050
M 2.6
5
10-00-D003-0026-0050
0.5
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-00-D003-0026-0060
M 2.6
6
10-00-D003-0026-0060
0.5
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-00-D003-0026-0080
M 2.6
8
10-00-D003-0026-0080
0.5
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-00-D003-0026-0100
M 2.6
10
10-00-D003-0026-0100
0.5
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-00-D003-0026-0120
M 2.6
12
10-00-D003-0026-0120
0.5
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-00-D003-0026-0140
M 2.6
14
10-00-D003-0026-0140
0.5
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-00-D003-0030-0040
M 3
4
10-00-D003-0030-0040
0.5
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-D003-0030-0050
M 3
5
10-00-D003-0030-0050
0.5
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-D003-0030-0060
M 3
6
10-00-D003-0030-0060
0.5
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-D003-0030-0070
M 3
7
10-00-D003-0030-0070
0.5
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-D003-0030-0080
M 3
8
10-00-D003-0030-0080
0.5
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-D003-0030-0100
M 3
10
10-00-D003-0030-0100
0.5
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-D003-0030-0120
M 3
12
10-00-D003-0030-0120
0.5
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-D003-0030-0140
M 3
14
10-00-D003-0030-0140
0.5
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-D003-0030-0150
M 3
15
10-00-D003-0030-0150
0.5
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-D003-0030-0160
M 3
16
10-00-D003-0030-0160
0.5
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-D003-0030-0180
M 3
18
10-00-D003-0030-0180
0.5
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-D003-0030-0200
M 3
20
10-00-D003-0030-0200
0.5
2
5.5
-0.5
2.0
+-0.15
8x0.5
5.5x0.7
3.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
21020506 - Stainless(+) Small Counter sunk Tapping Screw(2guide, BRP)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10007002 - Steel 7-mark Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000402 - Steel(+)Bind P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000022 - Steel(+)Pan head LO
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000104 - Steel(+)Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
11020004 - Stainless Hexagon trimmer P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00010105 - Brass(-)Round head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
21020100 - Stainless(+) Pan head Tapping Screw(2-B-0)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10007502 - Steel 7-mark Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000111 - Steel(+)Hexagon upset head I
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
100046S2 - Steel 4-mark Hexagon upset head SP
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000401 - Steel(+)Bind P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10010103 - Brass(+)Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
11020013 - Stainless Hexagon trimmer I
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성