10000422 - Steel(+)Bind LO
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/10422.prj},{NB=10-00-0422-0040-0120},{S=M 4},{L=12},{SOSW=NONE},{L1=4},{L2=4,5,6,8,10,12},{L3=6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40},{L4=8,10,12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
[mm]
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
SOTLW
Size of toothed lock Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washers
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
ⁿ/ₐ
10-00-0422-0026-0040
M 2.6
4
10-00-0422-0026-0040
0.45
1
5.5
-0.4
1.6
+-0.15
5.8x0.4
NONE
1.7
10-00-0422-0030-0040
M 3
4
10-00-0422-0030-0040
0.50
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
6.5x0.45
NONE
1.9
10-00-0422-0030-0050
M 3
5
10-00-0422-0030-0050
0.50
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
6.5x0.45
NONE
1.9
10-00-0422-0030-0060
M 3
6
10-00-0422-0030-0060
0.50
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
6.5x0.45
NONE
1.9
10-00-0422-0030-0080
M 3
8
10-00-0422-0030-0080
0.50
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
6.5x0.45
NONE
1.9
10-00-0422-0030-0100
M 3
10
10-00-0422-0030-0100
0.50
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
6.5x0.45
NONE
1.9
10-00-0422-0030-0120
M 3
12
10-00-0422-0030-0120
0.50
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
6.5x0.45
NONE
1.9
10-00-0422-0040-0060
M 4
6
10-00-0422-0040-0060
0.70
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
8.5x0.45
NONE
2.3
10-00-0422-0040-0080
M 4
8
10-00-0422-0040-0080
0.70
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
8.5x0.45
NONE
2.3
10-00-0422-0040-0100
M 4
10
10-00-0422-0040-0100
0.70
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
8.5x0.45
NONE
2.3
10-00-0422-0040-0120
M 4
12
10-00-0422-0040-0120
0.70
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
8.5x0.45
NONE
2.3
10-00-0422-0040-0140
M 4
14
10-00-0422-0040-0140
0.70
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
8.5x0.45
NONE
2.3
10-00-0422-0040-0150
M 4
15
10-00-0422-0040-0150
0.70
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
8.5x0.45
NONE
2.3
10-00-0422-0040-0160
M 4
16
10-00-0422-0040-0160
0.70
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
8.5x0.45
NONE
2.3
10-00-0422-0040-0180
M 4
18
10-00-0422-0040-0180
0.70
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
8.5x0.45
NONE
2.3
10-00-0422-0040-0200
M 4
20
10-00-0422-0040-0200
0.70
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
8.5x0.45
NONE
2.3
10-00-0422-0040-0250
M 4
25
10-00-0422-0040-0250
0.70
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
8.5x0.45
NONE
2.3
10-00-0422-0040-0300
M 4
30
10-00-0422-0040-0300
0.70
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
8.5x0.45
NONE
2.3
10-00-0422-0040-0350
M 4
35
10-00-0422-0040-0350
0.70
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
8.5x0.45
NONE
2.3
10-00-0422-0040-0400
M 4
40
10-00-0422-0040-0400
0.70
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
8.5x0.45
NONE
2.3
10-00-0422-0050-0080
M 5
8
10-00-0422-0050-0080
0.80
2
10.3
-0.6
3.1
+-0.15
10x0.6
NONE
2.8
10-00-0422-0050-0100
M 5
10
10-00-0422-0050-0100
0.80
2
10.3
-0.6
3.1
+-0.15
10x0.6
NONE
2.8
10-00-0422-0050-0120
M 5
12
10-00-0422-0050-0120
0.80
2
10.3
-0.6
3.1
+-0.15
10x0.6
NONE
2.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
10010007 - Brass(+)Pan head PK
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000401 - Steel(+)Bind P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10010103 - Brass(+)Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
21020101 - Stainless(+) Counter sunk Tapping Screw(2-B-0)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
21030103 - SUS410(+) Truss Tapping Screw(2-B-0)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000432 - Steel(+)Bind LI
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000303 - Steel(+)Truss P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10020013 - Stainless(+)Pan head I
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10020102 - Stainless(+)Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10020103 - Stainless(+)Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10020402 - Stainless(+)Bind P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10007003 - Steel 7-mark Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
11000002 - Steel Hexagon trimmer P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
11000013 - Steel Hexagon trimmer I
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성