10000403 - Steel(+)Bind P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/10403.prj},{NB=10-00-0403-0040-0200},{S=M 4},{L=20},{L1=4,5,6,8,10,12},{L2=4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20},{L3=6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25},{L4=8,10,12,14,15,16,18,20,22,25},{L5=10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
[mm]
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
SOW
Size of Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washers
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
ⁿ/ₐ
10-00-0403-0020-0040
M 2
4
10-00-0403-0020-0040
0.4
1
4.3
-0.4
1.2
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-00-0403-0020-0050
M 2
5
10-00-0403-0020-0050
0.4
1
4.3
-0.4
1.2
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-00-0403-0020-0060
M 2
6
10-00-0403-0020-0060
0.4
1
4.3
-0.4
1.2
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-00-0403-0020-0080
M 2
8
10-00-0403-0020-0080
0.4
1
4.3
-0.4
1.2
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-00-0403-0020-0100
M 2
10
10-00-0403-0020-0100
0.4
1
4.3
-0.4
1.2
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-00-0403-0020-0120
M 2
12
10-00-0403-0020-0120
0.4
1
4.3
-0.4
1.2
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-00-0403-0030-0040
M 3
4
10-00-0403-0030-0040
0.5
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0403-0030-0050
M 3
5
10-00-0403-0030-0050
0.5
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0403-0030-0060
M 3
6
10-00-0403-0030-0060
0.5
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0403-0030-0080
M 3
8
10-00-0403-0030-0080
0.5
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0403-0030-0100
M 3
10
10-00-0403-0030-0100
0.5
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0403-0030-0120
M 3
12
10-00-0403-0030-0120
0.5
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0403-0030-0140
M 3
14
10-00-0403-0030-0140
0.5
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0403-0030-0150
M 3
15
10-00-0403-0030-0150
0.5
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0403-0030-0160
M 3
16
10-00-0403-0030-0160
0.5
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0403-0030-0180
M 3
18
10-00-0403-0030-0180
0.5
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0403-0030-0200
M 3
20
10-00-0403-0030-0200
0.5
2
6.3
-0.5
1.9
+-0.15
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0403-0040-0060
M 4
6
10-00-0403-0040-0060
0.7
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
10x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0403-0040-0080
M 4
8
10-00-0403-0040-0080
0.7
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
10x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0403-0040-0100
M 4
10
10-00-0403-0040-0100
0.7
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
10x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0403-0040-0120
M 4
12
10-00-0403-0040-0120
0.7
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
10x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0403-0040-0140
M 4
14
10-00-0403-0040-0140
0.7
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
10x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0403-0040-0150
M 4
15
10-00-0403-0040-0150
0.7
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
10x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0403-0040-0160
M 4
16
10-00-0403-0040-0160
0.7
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
10x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0403-0040-0180
M 4
18
10-00-0403-0040-0180
0.7
2
8.3
-0.5
2.5
+-0.15
10x0.8
7x1.0
4.4
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
10000102 - Steel(+)Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
100000S3 - Steel(+)Pan head SP
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000103 - Steel(+)Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000003 - Steel(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00000000 - Steel(+)Pan head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000004 - Steel(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000303 - Steel(+)Truss P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
KTS-4202 - Thumb Screws - Knurled Metal with Shoulder
Reid Supply
27.01.2022
21020004 - Stainless(+) Bind Tapping Screw(2 with slot, B-1)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
BCBFB, BCBFS - Hexagon Socket Button Head Cap Screw, Flanged Type
Misumi
25.05.2023
21030004 - SUS410(+) Bind Tapping Screw(2 with slot, B-1)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
100200S2 - Stainless(+)Pan head SP
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000204 - Steel(+-)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
B0503 - Mini ball transfer units
Blohm
08.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성