11000004 - Steel Hexagon trimmer P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/10204.prj},{NB=11-00-0004-0080-0160},{SIZE=M 8},{L=16},{L1=8,10,12,15,16,20,25,30,35},{L2=12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
S
Width
[mm]
TS
tolerance-S
[mm]
E
Height
[mm]
SOW
Size of Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washer
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
[mm]
11-00-0004-0060-0080
M 6
8
11-00-0004-0060-0080
1.00
4.0
+-0.15
10
-0.2
11.5
11.5x0.8
11.5x1.5
6.1
11-00-0004-0060-0100
M 6
10
11-00-0004-0060-0100
1.00
4.0
+-0.15
10
-0.2
11.5
11.5x0.8
11.5x1.5
6.1
11-00-0004-0060-0120
M 6
12
11-00-0004-0060-0120
1.00
4.0
+-0.15
10
-0.2
11.5
11.5x0.8
11.5x1.5
6.1
11-00-0004-0060-0150
M 6
15
11-00-0004-0060-0150
1.00
4.0
+-0.15
10
-0.2
11.5
11.5x0.8
11.5x1.5
6.1
11-00-0004-0060-0160
M 6
16
11-00-0004-0060-0160
1.00
4.0
+-0.15
10
-0.2
11.5
11.5x0.8
11.5x1.5
6.1
11-00-0004-0060-0200
M 6
20
11-00-0004-0060-0200
1.00
4.0
+-0.15
10
-0.2
11.5
11.5x0.8
11.5x1.5
6.1
11-00-0004-0060-0250
M 6
25
11-00-0004-0060-0250
1.00
4.0
+-0.15
10
-0.2
11.5
11.5x0.8
11.5x1.5
6.1
11-00-0004-0060-0300
M 6
30
11-00-0004-0060-0300
1.00
4.0
+-0.15
10
-0.2
11.5
11.5x0.8
11.5x1.5
6.1
11-00-0004-0060-0350
M 6
35
11-00-0004-0060-0350
1.00
4.0
+-0.15
10
-0.2
11.5
11.5x0.8
11.5x1.5
6.1
11-00-0004-0080-0120
M 8
12
11-00-0004-0080-0120
1.25
5.5
+-0.15
13
-0.25
15.0
16x1.2
14.5x2.0
8.4
11-00-0004-0080-0140
M 8
14
11-00-0004-0080-0140
1.25
5.5
+-0.15
13
-0.25
15.0
16x1.2
14.5x2.0
8.4
11-00-0004-0080-0150
M 8
15
11-00-0004-0080-0150
1.25
5.5
+-0.15
13
-0.25
15.0
16x1.2
14.5x2.0
8.4
11-00-0004-0080-0160
M 8
16
11-00-0004-0080-0160
1.25
5.5
+-0.15
13
-0.25
15.0
16x1.2
14.5x2.0
8.4
11-00-0004-0080-0180
M 8
18
11-00-0004-0080-0180
1.25
5.5
+-0.15
13
-0.25
15.0
16x1.2
14.5x2.0
8.4
11-00-0004-0080-0200
M 8
20
11-00-0004-0080-0200
1.25
5.5
+-0.15
13
-0.25
15.0
16x1.2
14.5x2.0
8.4
11-00-0004-0080-0220
M 8
22
11-00-0004-0080-0220
1.25
5.5
+-0.15
13
-0.25
15.0
16x1.2
14.5x2.0
8.4
11-00-0004-0080-0250
M 8
25
11-00-0004-0080-0250
1.25
5.5
+-0.15
13
-0.25
15.0
16x1.2
14.5x2.0
8.4
11-00-0004-0080-0300
M 8
30
11-00-0004-0080-0300
1.25
5.5
+-0.15
13
-0.25
15.0
16x1.2
14.5x2.0
8.4
11-00-0004-0080-0350
M 8
35
11-00-0004-0080-0350
1.25
5.5
+-0.15
13
-0.25
15.0
16x1.2
14.5x2.0
8.4
11-00-0004-0080-0400
M 8
40
11-00-0004-0080-0400
1.25
5.5
+-0.15
13
-0.25
15.0
16x1.2
14.5x2.0
8.4
11-00-0004-0080-0450
M 8
45
11-00-0004-0080-0450
1.25
5.5
+-0.15
13
-0.25
15.0
16x1.2
14.5x2.0
8.4
11-00-0004-0080-0500
M 8
50
11-00-0004-0080-0500
1.25
5.5
+-0.15
13
-0.25
15.0
16x1.2
14.5x2.0
8.4
11-00-0004-0080-0550
M 8
55
11-00-0004-0080-0550
1.25
5.5
+-0.15
13
-0.25
15.0
16x1.2
14.5x2.0
8.4
11-00-0004-0080-0600
M 8
60
11-00-0004-0080-0600
1.25
5.5
+-0.15
13
-0.25
15.0
16x1.2
14.5x2.0
8.4
11-00-0004-0080-0650
M 8
65
11-00-0004-0080-0650
1.25
5.5
+-0.15
13
-0.25
15.0
16x1.2
14.5x2.0
8.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
11007003 - Steel 7-mark Hexagon trimmer P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
11000013 - Steel Hexagon trimmer I
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00004500 - Steel 4 markSmall Hexagon upset head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
11020004 - Stainless Hexagon trimmer P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성