11000002 - Steel Hexagon trimmer P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/10202.prj},{NB=11-00-0002-0080-0220},{SIZE=M 8},{L=22},{SOW=NONE},{L1=6,8,10,12},{L2=8,10,12,14,15,16,18,20,25,30},{L3=10,12},{L4=8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40},{L5=10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50},{L6=15,16,20,25,30,35,40,45,50},{L7=20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80},{L8=35,40,45,50,55,60,65,70,75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
S
Width
[mm]
TS
tolerance-S
[mm]
E
Height
[mm]
SOW
Size of Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washer
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
[mm]
11-00-0002-0030-0060
M 3
6
11-00-0002-0030-0060
0.50
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.4
NONE
5.5x0.7
2.4
11-00-0002-0030-0080
M 3
8
11-00-0002-0030-0080
0.50
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.4
NONE
5.5x0.7
2.4
11-00-0002-0030-0100
M 3
10
11-00-0002-0030-0100
0.50
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.4
NONE
5.5x0.7
2.4
11-00-0002-0030-0120
M 3
12
11-00-0002-0030-0120
0.50
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.4
NONE
5.5x0.7
2.4
11-00-0002-0040-0080
M 4
8
11-00-0002-0040-0080
0.70
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
8.1
NONE
7x1.0
3.5
11-00-0002-0040-0100
M 4
10
11-00-0002-0040-0100
0.70
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
8.1
NONE
7x1.0
3.5
11-00-0002-0040-0120
M 4
12
11-00-0002-0040-0120
0.70
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
8.1
NONE
7x1.0
3.5
11-00-0002-0040-0140
M 4
14
11-00-0002-0040-0140
0.70
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
8.1
NONE
7x1.0
3.5
11-00-0002-0040-0150
M 4
15
11-00-0002-0040-0150
0.70
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
8.1
NONE
7x1.0
3.5
11-00-0002-0040-0160
M 4
16
11-00-0002-0040-0160
0.70
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
8.1
NONE
7x1.0
3.5
11-00-0002-0040-0180
M 4
18
11-00-0002-0040-0180
0.70
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
8.1
NONE
7x1.0
3.5
11-00-0002-0040-0200
M 4
20
11-00-0002-0040-0200
0.70
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
8.1
NONE
7x1.0
3.5
11-00-0002-0040-0250
M 4
25
11-00-0002-0040-0250
0.70
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
8.1
NONE
7x1.0
3.5
11-00-0002-0040-0300
M 4
30
11-00-0002-0040-0300
0.70
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
8.1
NONE
7x1.0
3.5
11-00-0002-0050-0100
M 5
10
11-00-0002-0050-0100
0.80
3.5
+-0.15
8.0
-0.2
9.2
NONE
8.5X1.3
4.3
11-00-0002-0050-0120
M 5
12
11-00-0002-0050-0120
0.80
3.5
+-0.15
8.0
-0.2
9.2
NONE
8.5X1.3
4.3
11-00-0002-0060-0080
M 6
8
11-00-0002-0060-0080
1.00
4.0
+-0.15
10.0
-0.2
11.5
NONE
11.5x1.5
5.1
11-00-0002-0060-0100
M 6
10
11-00-0002-0060-0100
1.00
4.0
+-0.15
10.0
-0.2
11.5
NONE
11.5x1.5
5.1
11-00-0002-0060-0120
M 6
12
11-00-0002-0060-0120
1.00
4.0
+-0.15
10.0
-0.2
11.5
NONE
11.5x1.5
5.1
11-00-0002-0060-0140
M 6
14
11-00-0002-0060-0140
1.00
4.0
+-0.15
10.0
-0.2
11.5
NONE
11.5x1.5
5.1
11-00-0002-0060-0150
M 6
15
11-00-0002-0060-0150
1.00
4.0
+-0.15
10.0
-0.2
11.5
NONE
11.5x1.5
5.1
11-00-0002-0060-0160
M 6
16
11-00-0002-0060-0160
1.00
4.0
+-0.15
10.0
-0.2
11.5
NONE
11.5x1.5
5.1
11-00-0002-0060-0180
M 6
18
11-00-0002-0060-0180
1.00
4.0
+-0.15
10.0
-0.2
11.5
NONE
11.5x1.5
5.1
11-00-0002-0060-0200
M 6
20
11-00-0002-0060-0200
1.00
4.0
+-0.15
10.0
-0.2
11.5
NONE
11.5x1.5
5.1
11-00-0002-0060-0220
M 6
22
11-00-0002-0060-0220
1.00
4.0
+-0.15
10.0
-0.2
11.5
NONE
11.5x1.5
5.1
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
11000003 - Steel Hexagon trimmer P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10007002 - Steel 7-mark Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
11020013 - Stainless Hexagon trimmer I
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000111 - Steel(+)Hexagon upset head I
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000201 - Steel(+-)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000204 - Steel(+-)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10020007 - Stainless(+)Pan head PK
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00000000 - Steel(+)Pan head machine screw(Full thread)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00020200 - Stainless(+)(-)Pan head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00120004 - Stainless SUS316L(+)Binding head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
2002T103 - Stainless TRX Truss Tapping Screw(1-A)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
21021020 - Stainless(+-) Pan head Tapping Screw(2guide, BRP G=10)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10007502 - Steel 7-mark Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
100046S2 - Steel 4-mark Hexagon upset head SP
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성