10007003 - Steel 7-mark Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/10173.prj},{NB=10-00-7003-0060-0150},{SIZE=M 6},{L=15},{L1=10,12,14,15,16,20,25,30,35},{L2=16,20,25,30,35,40,45,50},{L3=20,25,30,35,40,50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
S
Width
[mm]
TS
tolerance-S
[mm]
E
Height
[mm]
SOW
Size of Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washer
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
[mm]
10-00-7003-0060-0100
M 6
10
10-00-7003-0060-0100
1.00
4.0
+-0.2
10
-0.2
10.9
13x1.0
11.5x1.5
6.3
10-00-7003-0060-0120
M 6
12
10-00-7003-0060-0120
1.00
4.0
+-0.2
10
-0.2
10.9
13x1.0
11.5x1.5
6.3
10-00-7003-0060-0140
M 6
14
10-00-7003-0060-0140
1.00
4.0
+-0.2
10
-0.2
10.9
13x1.0
11.5x1.5
6.3
10-00-7003-0060-0150
M 6
15
10-00-7003-0060-0150
1.00
4.0
+-0.2
10
-0.2
10.9
13x1.0
11.5x1.5
6.3
10-00-7003-0060-0160
M 6
16
10-00-7003-0060-0160
1.00
4.0
+-0.2
10
-0.2
10.9
13x1.0
11.5x1.5
6.3
10-00-7003-0060-0200
M 6
20
10-00-7003-0060-0200
1.00
4.0
+-0.2
10
-0.2
10.9
13x1.0
11.5x1.5
6.3
10-00-7003-0060-0250
M 6
25
10-00-7003-0060-0250
1.00
4.0
+-0.2
10
-0.2
10.9
13x1.0
11.5x1.5
6.3
10-00-7003-0060-0300
M 6
30
10-00-7003-0060-0300
1.00
4.0
+-0.2
10
-0.2
10.9
13x1.0
11.5x1.5
6.3
10-00-7003-0060-0350
M 6
35
10-00-7003-0060-0350
1.00
4.0
+-0.2
10
-0.2
10.9
13x1.0
11.5x1.5
6.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
100046S2 - Steel 4-mark Hexagon upset head SP
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000111 - Steel(+)Hexagon upset head I
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00000121 - Steel(-)Flat countersunk machine screw(Whitworth)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00010105 - Brass(-)Round head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00020204 - Stainless(+)(-)Binding head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000022 - Steel(+)Pan head LO
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
11007003 - Steel 7-mark Hexagon trimmer P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10020404 - Stainless(+)Bind P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
0000000N - Steel(+)For Handles machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00000001 - Steel(+)Flat countersunk machine screw(Full thread)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00000T11 - SteelTRXFlat countersunk machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00010006 - Brass(+)Flat countersunk machine screw(Small head)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
0002000W - Stainless(+)Pan head with washer machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10007002 - Steel 7-mark Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성