10000114 - Steel(+)Hexagon upset head I
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/10114.prj},{NB=10-00-0114-0060-0450},{SIZE=M 6},{L=45},{L1=10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50},{L2=12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
S
Width
[mm]
TS
tolerance-S
[mm]
E
Height
[mm]
SOW
Size of Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washers
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
[mm]
10-00-0114-0060-0100
M 6
10
10-00-0114-0060-0100
1.00
3
4.0
+-0.15
10
-0.2
10.9
11.5x1.6
11.5x1.5
6.9
10-00-0114-0060-0120
M 6
12
10-00-0114-0060-0120
1.00
3
4.0
+-0.15
10
-0.2
10.9
11.5x1.6
11.5x1.5
6.9
10-00-0114-0060-0140
M 6
14
10-00-0114-0060-0140
1.00
3
4.0
+-0.15
10
-0.2
10.9
11.5x1.6
11.5x1.5
6.9
10-00-0114-0060-0150
M 6
15
10-00-0114-0060-0150
1.00
3
4.0
+-0.15
10
-0.2
10.9
11.5x1.6
11.5x1.5
6.9
10-00-0114-0060-0160
M 6
16
10-00-0114-0060-0160
1.00
3
4.0
+-0.15
10
-0.2
10.9
11.5x1.6
11.5x1.5
6.9
10-00-0114-0060-0180
M 6
18
10-00-0114-0060-0180
1.00
3
4.0
+-0.15
10
-0.2
10.9
11.5x1.6
11.5x1.5
6.9
10-00-0114-0060-0200
M 6
20
10-00-0114-0060-0200
1.00
3
4.0
+-0.15
10
-0.2
10.9
11.5x1.6
11.5x1.5
6.9
10-00-0114-0060-0220
M 6
22
10-00-0114-0060-0220
1.00
3
4.0
+-0.15
10
-0.2
10.9
11.5x1.6
11.5x1.5
6.9
10-00-0114-0060-0250
M 6
25
10-00-0114-0060-0250
1.00
3
4.0
+-0.15
10
-0.2
10.9
11.5x1.6
11.5x1.5
6.9
10-00-0114-0060-0300
M 6
30
10-00-0114-0060-0300
1.00
3
4.0
+-0.15
10
-0.2
10.9
11.5x1.6
11.5x1.5
6.9
10-00-0114-0060-0350
M 6
35
10-00-0114-0060-0350
1.00
3
4.0
+-0.15
10
-0.2
10.9
11.5x1.6
11.5x1.5
6.9
10-00-0114-0060-0400
M 6
40
10-00-0114-0060-0400
1.00
3
4.0
+-0.15
10
-0.2
10.9
11.5x1.6
11.5x1.5
6.9
10-00-0114-0060-0450
M 6
45
10-00-0114-0060-0450
1.00
3
4.0
+-0.15
10
-0.2
10.9
11.5x1.6
11.5x1.5
6.9
10-00-0114-0060-0500
M 6
50
10-00-0114-0060-0500
1.00
3
4.0
+-0.15
10
-0.2
10.9
11.5x1.6
11.5x1.5
6.9
10-00-0114-0080-0120
M 8
12
10-00-0114-0080-0120
1.25
3
5.5
+-0.15
13
-0.25
14.1
15.5x1.6
14.5x2.0
8.4
10-00-0114-0080-0140
M 8
14
10-00-0114-0080-0140
1.25
3
5.5
+-0.15
13
-0.25
14.1
15.5x1.6
14.5x2.0
8.4
10-00-0114-0080-0150
M 8
15
10-00-0114-0080-0150
1.25
3
5.5
+-0.15
13
-0.25
14.1
15.5x1.6
14.5x2.0
8.4
10-00-0114-0080-0160
M 8
16
10-00-0114-0080-0160
1.25
3
5.5
+-0.15
13
-0.25
14.1
15.5x1.6
14.5x2.0
8.4
10-00-0114-0080-0180
M 8
18
10-00-0114-0080-0180
1.25
3
5.5
+-0.15
13
-0.25
14.1
15.5x1.6
14.5x2.0
8.4
10-00-0114-0080-0200
M 8
20
10-00-0114-0080-0200
1.25
3
5.5
+-0.15
13
-0.25
14.1
15.5x1.6
14.5x2.0
8.4
10-00-0114-0080-0220
M 8
22
10-00-0114-0080-0220
1.25
3
5.5
+-0.15
13
-0.25
14.1
15.5x1.6
14.5x2.0
8.4
10-00-0114-0080-0250
M 8
25
10-00-0114-0080-0250
1.25
3
5.5
+-0.15
13
-0.25
14.1
15.5x1.6
14.5x2.0
8.4
10-00-0114-0080-0300
M 8
30
10-00-0114-0080-0300
1.25
3
5.5
+-0.15
13
-0.25
14.1
15.5x1.6
14.5x2.0
8.4
10-00-0114-0080-0350
M 8
35
10-00-0114-0080-0350
1.25
3
5.5
+-0.15
13
-0.25
14.1
15.5x1.6
14.5x2.0
8.4
10-00-0114-0080-0400
M 8
40
10-00-0114-0080-0400
1.25
3
5.5
+-0.15
13
-0.25
14.1
15.5x1.6
14.5x2.0
8.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
10000113 - Steel(+)Hexagon upset head I
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
300 mm
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
N0000350 - Iron Flange Nut (with S)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
10000104 - Steel(+)Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성