10000103 - Steel(+)Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/10103.prj},{NB=10-00-0103-0060-0140},{SIZE=M 6},{L=14},{L1=5,6,7,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30},{L2=6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,28,30,32,35,40,45,50,60},{L3=8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,28,30,32,35,40,45,50,55,60},{L4=8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,28,30,32,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100},{L5=12,14,15,16,18,20,22,25,28,30,32,35,40,45,50,55,60,65,70,75},{L6=16,18,20,25,30,35,40,45,50},{L7=25,30,35,40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
S
Width
[mm]
TS
tolerance-S
[mm]
E
Height
[mm]
SOW
Size of Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washers
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
[mm]
10-00-0103-0030-0050
M 3
5
10-00-0103-0030-0050
0.50
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0103-0030-0060
M 3
6
10-00-0103-0030-0060
0.50
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0103-0030-0070
M 3
7
10-00-0103-0030-0070
0.50
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0103-0030-0080
M 3
8
10-00-0103-0030-0080
0.50
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0103-0030-0100
M 3
10
10-00-0103-0030-0100
0.50
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0103-0030-0120
M 3
12
10-00-0103-0030-0120
0.50
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0103-0030-0140
M 3
14
10-00-0103-0030-0140
0.50
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0103-0030-0150
M 3
15
10-00-0103-0030-0150
0.50
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0103-0030-0160
M 3
16
10-00-0103-0030-0160
0.50
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0103-0030-0180
M 3
18
10-00-0103-0030-0180
0.50
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0103-0030-0200
M 3
20
10-00-0103-0030-0200
0.50
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0103-0030-0250
M 3
25
10-00-0103-0030-0250
0.50
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0103-0030-0300
M 3
30
10-00-0103-0030-0300
0.50
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
8x0.5
5.5x0.7
3.0
10-00-0103-0040-0060
M 4
6
10-00-0103-0040-0060
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
10x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0103-0040-0080
M 4
8
10-00-0103-0040-0080
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
10x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0103-0040-0100
M 4
10
10-00-0103-0040-0100
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
10x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0103-0040-0120
M 4
12
10-00-0103-0040-0120
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
10x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0103-0040-0140
M 4
14
10-00-0103-0040-0140
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
10x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0103-0040-0150
M 4
15
10-00-0103-0040-0150
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
10x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0103-0040-0160
M 4
16
10-00-0103-0040-0160
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
10x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0103-0040-0180
M 4
18
10-00-0103-0040-0180
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
10x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0103-0040-0200
M 4
20
10-00-0103-0040-0200
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
10x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0103-0040-0250
M 4
25
10-00-0103-0040-0250
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
10x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0103-0040-0280
M 4
28
10-00-0103-0040-0280
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
10x0.8
7x1.0
4.4
10-00-0103-0040-0300
M 4
30
10-00-0103-0040-0300
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
10x0.8
7x1.0
4.4
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
20000000 - Steel(+) Pan head Tapping Screw(1-A)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000104 - Steel(+)Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000003 - Steel(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10020103 - Stainless(+)Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10020104 - Stainless(+)Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00020200 - Stainless(+)(-)Pan head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00120001 - Stainless SUS316L(+)Flat countersunk machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
11000013 - Steel Hexagon trimmer I
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10010002 - Brass(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10020404 - Stainless(+)Bind P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00000006 - Steel(+)Flat countersunk machine screw(Small head)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00000121 - Steel(-)Flat countersunk machine screw(Whitworth)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00000204 - Steel(+)(-)Binding head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
0002000A - Stainless(+)Hexagon upset head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성