10000102 - Steel(+)Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/10102.prj},{NB=10-00-0102-0050-0450},{SIZE=M 5},{L=45},{SOW=NONE},{L1=5,6,8,10,12,14,15,16,18,20},{L2=6,8,10,12,14,15,16,18,20,23,25,28,30,32,35,40,45,50},{L3=6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,28,30,32,35,40,45,50,55,60},{L4=8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,28,30,32,35,40,45,50,55,60,65,70,75},{L5=10,12,14,15,16,20,22,25,28,30,32,35,40,45,50,55,60,65,70,75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
S
Width
[mm]
TS
tolerance-S
[mm]
E
Height
[mm]
SOW
Size of Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washers
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
[mm]
10-00-0102-0030-0050
M 3
5
10-00-0102-0030-0050
0.50
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
NONE
5.5x0.7
2.4
10-00-0102-0030-0060
M 3
6
10-00-0102-0030-0060
0.50
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
NONE
5.5x0.7
2.4
10-00-0102-0030-0080
M 3
8
10-00-0102-0030-0080
0.50
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
NONE
5.5x0.7
2.4
10-00-0102-0030-0100
M 3
10
10-00-0102-0030-0100
0.50
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
NONE
5.5x0.7
2.4
10-00-0102-0030-0120
M 3
12
10-00-0102-0030-0120
0.50
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
NONE
5.5x0.7
2.4
10-00-0102-0030-0140
M 3
14
10-00-0102-0030-0140
0.50
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
NONE
5.5x0.7
2.4
10-00-0102-0030-0150
M 3
15
10-00-0102-0030-0150
0.50
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
NONE
5.5x0.7
2.4
10-00-0102-0030-0160
M 3
16
10-00-0102-0030-0160
0.50
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
NONE
5.5x0.7
2.4
10-00-0102-0030-0180
M 3
18
10-00-0102-0030-0180
0.50
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
NONE
5.5x0.7
2.4
10-00-0102-0030-0200
M 3
20
10-00-0102-0030-0200
0.50
2
2.0
+-0.1
5.5
-0.2
6.05
NONE
5.5x0.7
2.4
10-00-0102-0040-0060
M 4
6
10-00-0102-0040-0060
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
NONE
7x1.0
3.5
10-00-0102-0040-0080
M 4
8
10-00-0102-0040-0080
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
NONE
7x1.0
3.5
10-00-0102-0040-0100
M 4
10
10-00-0102-0040-0100
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
NONE
7x1.0
3.5
10-00-0102-0040-0120
M 4
12
10-00-0102-0040-0120
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
NONE
7x1.0
3.5
10-00-0102-0040-0140
M 4
14
10-00-0102-0040-0140
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
NONE
7x1.0
3.5
10-00-0102-0040-0150
M 4
15
10-00-0102-0040-0150
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
NONE
7x1.0
3.5
10-00-0102-0040-0160
M 4
16
10-00-0102-0040-0160
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
NONE
7x1.0
3.5
10-00-0102-0040-0180
M 4
18
10-00-0102-0040-0180
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
NONE
7x1.0
3.5
10-00-0102-0040-0200
M 4
20
10-00-0102-0040-0200
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
NONE
7x1.0
3.5
10-00-0102-0040-0230
M 4
23
10-00-0102-0040-0230
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
NONE
7x1.0
3.5
10-00-0102-0040-0250
M 4
25
10-00-0102-0040-0250
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
NONE
7x1.0
3.5
10-00-0102-0040-0280
M 4
28
10-00-0102-0040-0280
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
NONE
7x1.0
3.5
10-00-0102-0040-0300
M 4
30
10-00-0102-0040-0300
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
NONE
7x1.0
3.5
10-00-0102-0040-0320
M 4
32
10-00-0102-0040-0320
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
NONE
7x1.0
3.5
10-00-0102-0040-0350
M 4
35
10-00-0102-0040-0350
0.70
2
2.8
+-0.1
7.0
-0.2
7.70
NONE
7x1.0
3.5
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
10000103 - Steel(+)Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
11000003 - Steel Hexagon trimmer P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000113 - Steel(+)Hexagon upset head I
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
SHNJ - Hexagon Nut (SUS310S)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
ISO 7049 C-Z (DIN 7981 C) - FN 375 - rostfrei A2 - Cross recessed pan head ...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
ISO 7051 C-Z (DIN 7983 C) - FN 377 - rostfrei A2 - Cross recessed raised co...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
ROC-5726-146 - Self -Drilling & Self-Piercing Screws - Hex Washer Head
Essentra Components
28.07.2014
ISO 7049 C-H (DIN 7981 C) - FN 384 - rostfrei A2 - Cross recessed pan head ...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
10020014 - Stainless(+)Pan head I
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000401 - Steel(+)Bind P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
17-5310, 17-5312, 17-5316, 17-6310, 17-6312, 17-6316, 17-6320, 17-8312, 17-...
80/20
28.07.2023
SHBSM - Button Head Cap Screws Metric
Harcourt
02.04.2024
CSBCB - C-VALUE Hex Socket Button Head Cap Screws
Misumi
28.04.2022
BN 13255 - Hex socket button head cap screws, partially / fully threaded (I...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성