10000011 - Steel(+)Pan head I
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/10011.prj},{NB=10-00-0011-0026-0400},{S=M 2.6},{L=40},{SOSW=NONE},{L1=3,4,5,6,7,8,10,12,14,15,16,18,20},{L2=4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20},{L3=4,5,6,7,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45},{L4=4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45},{L5=4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30},{L6=5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40},{L7=6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30},{L8=8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
SOW
Size of Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washers
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
[mm]
10-00-0011-0020-0030
M 2
3
10-00-0011-0020-0030
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
5x0.3
NONE
1.1
10-00-0011-0020-0040
M 2
4
10-00-0011-0020-0040
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
5x0.3
NONE
1.1
10-00-0011-0020-0050
M 2
5
10-00-0011-0020-0050
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
5x0.3
NONE
1.1
10-00-0011-0020-0060
M 2
6
10-00-0011-0020-0060
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
5x0.3
NONE
1.1
10-00-0011-0020-0070
M 2
7
10-00-0011-0020-0070
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
5x0.3
NONE
1.1
10-00-0011-0020-0080
M 2
8
10-00-0011-0020-0080
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
5x0.3
NONE
1.1
10-00-0011-0020-0100
M 2
10
10-00-0011-0020-0100
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
5x0.3
NONE
1.1
10-00-0011-0020-0120
M 2
12
10-00-0011-0020-0120
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
5x0.3
NONE
1.1
10-00-0011-0020-0140
M 2
14
10-00-0011-0020-0140
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
5x0.3
NONE
1.1
10-00-0011-0020-0150
M 2
15
10-00-0011-0020-0150
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
5x0.3
NONE
1.1
10-00-0011-0020-0160
M 2
16
10-00-0011-0020-0160
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
5x0.3
NONE
1.1
10-00-0011-0020-0180
M 2
18
10-00-0011-0020-0180
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
5x0.3
NONE
1.1
10-00-0011-0020-0200
M 2
20
10-00-0011-0020-0200
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
5x0.3
NONE
1.1
10-00-0011-0023-0040
M 2.3
4
10-00-0011-0023-0040
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
6.5x0.5
NONE
1.3
10-00-0011-0023-0050
M 2.3
5
10-00-0011-0023-0050
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
6.5x0.5
NONE
1.3
10-00-0011-0023-0060
M 2.3
6
10-00-0011-0023-0060
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
6.5x0.5
NONE
1.3
10-00-0011-0023-0080
M 2.3
8
10-00-0011-0023-0080
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
6.5x0.5
NONE
1.3
10-00-0011-0023-0100
M 2.3
10
10-00-0011-0023-0100
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
6.5x0.5
NONE
1.3
10-00-0011-0023-0120
M 2.3
12
10-00-0011-0023-0120
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
6.5x0.5
NONE
1.3
10-00-0011-0023-0140
M 2.3
14
10-00-0011-0023-0140
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
6.5x0.5
NONE
1.3
10-00-0011-0023-0150
M 2.3
15
10-00-0011-0023-0150
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
6.5x0.5
NONE
1.3
10-00-0011-0023-0160
M 2.3
16
10-00-0011-0023-0160
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
6.5x0.5
NONE
1.3
10-00-0011-0023-0180
M 2.3
18
10-00-0011-0023-0180
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
6.5x0.5
NONE
1.3
10-00-0011-0023-0200
M 2.3
20
10-00-0011-0023-0200
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
6.5x0.5
NONE
1.3
10-00-0011-0025-0040
M 2.5
4
10-00-0011-0025-0040
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
6.5x0.5
NONE
1.4
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 34641 - Vis à bois à pointe anti-fendage PANELVIT® tête fraisé pozid...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
20020003 - Stainless(+) Truss Tapping Screw(1-A)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
V.2PAP - Wood screws RINGED FLAT HEAD NAILS Inox A2 / S.S 304
FG INOX
16.02.2017
SNFXS - Hexalobular Socket Flat Head Machine Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성