10007503 - Steel 7-mark Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/10007503.prj},{NB=10-00-7503-0080-0450},{SIZE=M 8},{L=45},{L1=10,12,14,15,16,20,25,30,35},{L2=16,20,25,30,35,40,45,50},{L3=20,25,30,35,40,45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
S
Width
[mm]
TS
tolerance-S
[mm]
E
Height
[mm]
SOW
Size of Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washer
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
[mm]
10-00-7503-0080-0160
M 8
16
10-00-7503-0080-0160
1.25
5.5
+-0.15
12
-0.25
13.1
18x1.6
14.5x2.0
8.4
10-00-7503-0080-0200
M 8
20
10-00-7503-0080-0200
1.25
5.5
+-0.15
12
-0.25
13.1
18x1.6
14.5x2.0
8.4
10-00-7503-0080-0250
M 8
25
10-00-7503-0080-0250
1.25
5.5
+-0.15
12
-0.25
13.1
18x1.6
14.5x2.0
8.4
10-00-7503-0080-0300
M 8
30
10-00-7503-0080-0300
1.25
5.5
+-0.15
12
-0.25
13.1
18x1.6
14.5x2.0
8.4
10-00-7503-0080-0350
M 8
35
10-00-7503-0080-0350
1.25
5.5
+-0.15
12
-0.25
13.1
18x1.6
14.5x2.0
8.4
10-00-7503-0080-0400
M 8
40
10-00-7503-0080-0400
1.25
5.5
+-0.15
12
-0.25
13.1
18x1.6
14.5x2.0
8.4
10-00-7503-0080-0450
M 8
45
10-00-7503-0080-0450
1.25
5.5
+-0.15
12
-0.25
13.1
18x1.6
14.5x2.0
8.4
10-00-7503-0080-0500
M 8
50
10-00-7503-0080-0500
1.25
5.5
+-0.15
12
-0.25
13.1
18x1.6
14.5x2.0
8.4
10-00-7503-0100-0200
M 10
20
10-00-7503-0100-0200
1.50
7.0
+-0.2
14
-0.25
15.5
22x2.3
17.5x2.5
10.0
10-00-7503-0100-0250
M 10
25
10-00-7503-0100-0250
1.50
7.0
+-0.2
14
-0.25
15.5
22x2.3
17.5x2.5
10.0
10-00-7503-0100-0300
M 10
30
10-00-7503-0100-0300
1.50
7.0
+-0.2
14
-0.25
15.5
22x2.3
17.5x2.5
10.0
10-00-7503-0100-0350
M 10
35
10-00-7503-0100-0350
1.50
7.0
+-0.2
14
-0.25
15.5
22x2.3
17.5x2.5
10.0
10-00-7503-0100-0400
M 10
40
10-00-7503-0100-0400
1.50
7.0
+-0.2
14
-0.25
15.5
22x2.3
17.5x2.5
10.0
10-00-7503-0100-0450
M 10
45
10-00-7503-0100-0450
1.50
7.0
+-0.2
14
-0.25
15.5
22x2.3
17.5x2.5
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
11000004 - Steel Hexagon trimmer P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10007502 - Steel 7-mark Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000113 - Steel(+)Hexagon upset head I
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성