10000007 - Steel(+)Pan head PK
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/10007.prj},{NB=10-00-0007-0030-0150},{S=M 3},{L=15},{SOSW=NONE},{L1=4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20},{L2=4,5,6,8,10,12,14,15,16,18},{L3=4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45},{L4=4,5,6,7,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,31,33,35,40},{L5=5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40},{L6=6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30},{L7=8,10,12,14,15,16,18,20,25,30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
SOW
Size of Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washers
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
[mm]
10-00-0007-0020-0040
M 2
4
10-00-0007-0020-0040
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
4.3x0.4
NONE
1.2
10-00-0007-0020-0050
M 2
5
10-00-0007-0020-0050
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
4.3x0.4
NONE
1.2
10-00-0007-0020-0060
M 2
6
10-00-0007-0020-0060
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
4.3x0.4
NONE
1.2
10-00-0007-0020-0080
M 2
8
10-00-0007-0020-0080
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
4.3x0.4
NONE
1.2
10-00-0007-0020-0100
M 2
10
10-00-0007-0020-0100
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
4.3x0.4
NONE
1.2
10-00-0007-0020-0120
M 2
12
10-00-0007-0020-0120
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
4.3x0.4
NONE
1.2
10-00-0007-0020-0140
M 2
14
10-00-0007-0020-0140
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
4.3x0.4
NONE
1.2
10-00-0007-0020-0150
M 2
15
10-00-0007-0020-0150
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
4.3x0.4
NONE
1.2
10-00-0007-0020-0160
M 2
16
10-00-0007-0020-0160
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
4.3x0.4
NONE
1.2
10-00-0007-0020-0180
M 2
18
10-00-0007-0020-0180
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
4.3x0.4
NONE
1.2
10-00-0007-0020-0200
M 2
20
10-00-0007-0020-0200
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
4.3x0.4
NONE
1.2
10-00-0007-0023-0040
M 2.3
4
10-00-0007-0023-0040
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
4.6x0.4
NONE
1.2
10-00-0007-0023-0050
M 2.3
5
10-00-0007-0023-0050
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
4.6x0.4
NONE
1.2
10-00-0007-0023-0060
M 2.3
6
10-00-0007-0023-0060
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
4.6x0.4
NONE
1.2
10-00-0007-0023-0080
M 2.3
8
10-00-0007-0023-0080
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
4.6x0.4
NONE
1.2
10-00-0007-0023-0100
M 2.3
10
10-00-0007-0023-0100
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
4.6x0.4
NONE
1.2
10-00-0007-0023-0120
M 2.3
12
10-00-0007-0023-0120
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
4.6x0.4
NONE
1.2
10-00-0007-0023-0140
M 2.3
14
10-00-0007-0023-0140
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
4.6x0.4
NONE
1.2
10-00-0007-0023-0150
M 2.3
15
10-00-0007-0023-0150
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
4.6x0.4
NONE
1.2
10-00-0007-0023-0160
M 2.3
16
10-00-0007-0023-0160
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
4.6x0.4
NONE
1.2
10-00-0007-0023-0180
M 2.3
18
10-00-0007-0023-0180
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
4.6x0.4
NONE
1.2
10-00-0007-0026-0040
M 2.6
4
10-00-0007-0026-0040
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
NONE
1.4
10-00-0007-0026-0050
M 2.6
5
10-00-0007-0026-0050
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
NONE
1.4
10-00-0007-0026-0060
M 2.6
6
10-00-0007-0026-0060
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
NONE
1.4
10-00-0007-0026-0080
M 2.6
8
10-00-0007-0026-0080
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
5x0.5
NONE
1.4
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HFP - HECO-FIX-plus, raised countersunk head
HECO-Schrauben
14.10.2021
HT - HECO-TOPIX, countersunk head
HECO-Schrauben
14.10.2021
B 7984 - Steel 08.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
10000004 - Steel(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
21000100 - Steel(+) Pan head Tapping Screw(2-B-0)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
21020120 - Stainless(+-) Pan head Tapping Screw(2-B-0)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
V.2TAN - Self tapping screws SELF DRILLING SCREWS DIN 7504M Inox A2 / S.S 3...
FG INOX
25.04.2023
DIN 965 - Stainless Steel A2, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7983 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7500-1 CE - FN 4017 - verzinkt blau - Gewindefurchenden Schrauben fuer ...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 7500-1 CE - FN 1900 - rostfrei A2 - Gewindefurchenden Schrauben fuer me...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
BN 349 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head thread forming screws, metric...
Bossard Catalog
20.02.2024
DIN ≈7500-1 - Linsenschrauben mit Innensechsrund
Fabory
13.02.2023
10020007 - Stainless(+)Pan head PK
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성