10000003 - Steel(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/10003.prj},{NB=10-00-0003-0040-0160},{S=M 4},{L=16},{L1=4,5,6,7,8,10,12,14,15,16,18,20},{L2=5,6,8,10,12,14,15,16,18,20},{L3=4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,35,40,45},{L4=4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,16,18,20,22,23,24,25,28,30,32,35,38,40,45,48,50,55,60,65,70,80},{L5=6,7,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30},{L6=5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,25,28,30,32,35,38,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,105},{L7=7,8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,32,35,40,45,50,55,60,65,75,70,80,85,90,100},{L8=8,10,12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85},{L9=12,14,15,16,18,20,22,25,30,35,40,45,50},{L10=16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
TOH
Type of + Hole
ⁿ/ₐ
DK
Outside Diameter
[mm]
TDK
tolerance-dk
ⁿ/ₐ
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
SOW
Size of Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washers
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
[mm]
10-00-0003-0020-0040
M 2
4
10-00-0003-0020-0040
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-00-0003-0020-0050
M 2
5
10-00-0003-0020-0050
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-00-0003-0020-0060
M 2
6
10-00-0003-0020-0060
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-00-0003-0020-0070
M 2
7
10-00-0003-0020-0070
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-00-0003-0020-0080
M 2
8
10-00-0003-0020-0080
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-00-0003-0020-0100
M 2
10
10-00-0003-0020-0100
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-00-0003-0020-0120
M 2
12
10-00-0003-0020-0120
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-00-0003-0020-0140
M 2
14
10-00-0003-0020-0140
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-00-0003-0020-0150
M 2
15
10-00-0003-0020-0150
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-00-0003-0020-0160
M 2
16
10-00-0003-0020-0160
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-00-0003-0020-0180
M 2
18
10-00-0003-0020-0180
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-00-0003-0020-0200
M 2
20
10-00-0003-0020-0200
0.40
1
3.5
-0.4
1.3
+-0.1
6x0.4
4x0.5
2.2
10-00-0003-0023-0050
M 2.3
5
10-00-0003-0023-0050
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
7x0.5
4.6x0.6
2.5
10-00-0003-0023-0060
M 2.3
6
10-00-0003-0023-0060
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
7x0.5
4.6x0.6
2.5
10-00-0003-0023-0080
M 2.3
8
10-00-0003-0023-0080
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
7x0.5
4.6x0.6
2.5
10-00-0003-0023-0100
M 2.3
10
10-00-0003-0023-0100
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
7x0.5
4.6x0.6
2.5
10-00-0003-0023-0120
M 2.3
12
10-00-0003-0023-0120
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
7x0.5
4.6x0.6
2.5
10-00-0003-0023-0140
M 2.3
14
10-00-0003-0023-0140
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
7x0.5
4.6x0.6
2.5
10-00-0003-0023-0150
M 2.3
15
10-00-0003-0023-0150
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
7x0.5
4.6x0.6
2.5
10-00-0003-0023-0160
M 2.3
16
10-00-0003-0023-0160
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
7x0.5
4.6x0.6
2.5
10-00-0003-0023-0180
M 2.3
18
10-00-0003-0023-0180
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
7x0.5
4.6x0.6
2.5
10-00-0003-0023-0200
M 2.3
20
10-00-0003-0023-0200
0.40
1
4.0
-0.4
1.5
+-0.1
7x0.5
4.6x0.6
2.5
10-00-0003-0026-0040
M 2.6
4
10-00-0003-0026-0040
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
7.5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-00-0003-0026-0050
M 2.6
5
10-00-0003-0026-0050
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
7.5x0.5
4.8x0.6
2.7
10-00-0003-0026-0060
M 2.6
6
10-00-0003-0026-0060
0.45
1
4.5
-0.4
1.7
+-0.1
7.5x0.5
4.8x0.6
2.7
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
10000004 - Steel(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
1000D002 - Steel MD(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00000T10 - SteelTRXPan head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000103 - Steel(+)Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
N0000350 - Iron Flange Nut (with S)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
00000000 - Steel(+)Pan head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00000T13 - SteelTRXTruss machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000001 - Steel(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
W0000060 - Steel Circle washer
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
1000D004 - Steel MD(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00000003 - Steel(+)Truss machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
1000D003 - Steel MD(+)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00000004 - Steel(+)Binding head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00000001 - Steel(+)Flat countersunk machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성