카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WSR280 - Shrink Disk - 2-part
StS Coupling GmbH
Shrink Disks – Shaft Couplings
Shrink Disks
Powered by
CAD모델 선택
{sts/shrink_discs_shaft_couplings/shrink_discs/wsr_280_asmtab.prj},{NB=WSR280-16x41_(13)},{SIZE=16x41},{D1=16},{D2=41},{DW=13},{DWX=13,14},{L=19.0},{L1=15},{E=1.5},{S=M6},{SCRX=6.0},{LX=12},{TA=12},{M=0.1},{MAT=Steel},{CTN=84839089},{PPATH=parts/wsr_280_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIZE
ØD1xØD2
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
L
Total length
[mm]
L1
Basic dimension
[mm]
E
Basic dimension
[mm]
PW
Surface pressure shaft
[N/mm²]
S
Screw (ISO 4017 - 10.9)
ⁿ/ₐ
TA
Installation torque per screw
[Nm]
M
Mass
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
WSR280-16x41
16x41
96
19.0
15
1.5
200
M6
12
0.1
Steel
84839089
WSR280-18x44
18x44
121
19.0
15
1.5
190
M6
12
0.1
Steel
84839089
WSR280-20x47
20x47
146
19.0
15
1.5
179
M6
12
0.2
Steel
84839089
WSR280-24x50
24x50
172
22.0
18
2.0
145
M6
12
0.2
Steel
84839089
WSR280-30x60
30x60
297
24.0
20
2.0
137
M6
12
0.3
Steel
84839089
WSR280-36x72
36x72
563
27.5
22
2.0
169
M8
30
0.5
Steel
84839089
WSR280-40x80
40x80
734
29.5
24
2.0
135
M8
30
0.6
Steel
84839089
WSR280-44x80
44x80
736
29.5
24
2.0
133
M8
30
0.6
Steel
84839089
WSR280-50x90
50x90
1230
31.5
26
2.5
166
M8
30
0.8
Steel
84839089
WSR280-55x100
55x100
1640
34.5
29
3.0
172
M8
30
1.2
Steel
84839089
WSR280-62x110
62x110
1940
34.5
29
3.0
156
M8
30
1.4
Steel
84839089
WSR280-68x115
68x115
1810
34.5
29
3.5
134
M8
30
1.4
Steel
84839089
WSR280-75x138
75x138
2770
37.5
31
4.0
156
M10
59
2.3
Steel
84839089
WSR280-80x141
80x141
3200
37.5
31
4.0
151
M10
59
2.5
Steel
84839089
WSR280-90x155
90x155
4730
44.5
38
4.0
159
M10
59
3.4
Steel
84839089
WSR280-100x170
100x170
6440
49.5
43
4.5
164
M10
59
4.7
Steel
84839089
WSR280-110x185
110x185
8810
56.5
49
5.5
170
M12
100
6.2
Steel
84839089
WSR280-120x197
120x197
11000
60.5
53
5.5
154
M12
100
7.3
Steel
84839089
WSR280-125x215
125x215
11600
60.5
53
5.5
163
M12
100
9.2
Steel
84839089
WSR280-130x215
130x215
10600
60.5
53
5.5
149
M12
100
8.8
Steel
84839089
WSR280-135x230
135x230
13000
67.0
58
6.5
148
M14
160
11.0
Steel
84839089
WSR280-140x230
140x230
14300
67.0
58
7.0
146
M14
160
11.0
Steel
84839089
WSR280-155x263
155x263
20900
71.0
62
7.5
161
M14
160
16.0
Steel
84839089
WSR280-165x290
165x290
31700
78.5
68
7.5
182
M16
250
22.0
Steel
84839089
WSR280-175x300
175x300
40000
78.5
68
8.0
194
M16
250
23.0
Steel
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성