18000308000 - Crank handle with fitted bush and fixed cylinder handle
SToxxparts
18 Operating elements
18000308000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000308000/18000308000.prj},{NB=18000308005},{PREVIEW=18000308000.png},{ARTNR=18000308005},{L=138},{R=110},{D=28.5},{M=22},{C=14},{A=22},{B=12},{H=11},{D3=21},{H3=3.5},{DM=14},{D1=D08},{Q=14},{Q1=22},{DL=21},{L1=65},{MAT=Polyamid/Passbuchse Stahl, verzinkt},{FAR=schwarz},{GEW=160},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/24.2e.45.180003080009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=44664}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
R
[mm]
D
d
[mm]
M
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H
h
[mm]
D3
[mm]
H3
[mm]
DM
dm*
[mm]
D1
H10
[mm]
Q
[mm]
Q1
[mm]
DL
[mm]
L1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
18000308001
18000308001
88
65
22
17
13
18
9.5
8
15
3
12
D05
15
20
20
56
Polyamid/Passbuchse Stahl...
schwarz
95
18000308002
18000308002
88
65
22
17
13
18
9.5
8
15
3
12
D10
15
20
20
56
Polyamid/Passbuchse Stahl...
schwarz
95
18000308003
18000308003
106
80
26
20
13
21.5
11
9
17
3
14
D05
18
20
20
56
Polyamid/Passbuchse Stahl...
schwarz
110
18000308004
18000308004
106
80
26
20
13
21.5
11
9
17
3
14
D10
18
20
20
56
Polyamid/Passbuchse Stahl...
schwarz
110
18000308005
18000308005
138
110
28.5
22
14
22
12
11
21
3.5
14
D08
14
22
21
65
Polyamid/Passbuchse Stahl...
schwarz
160
18000308006
18000308006
138
110
28.5
22
14
22
12
11
21
3.5
14
D12
14
22
21
65
Polyamid/Passbuchse Stahl...
schwarz
160
18000308007
18000308007
173
140
35
34
16
25.5
13.5
15
27
3
20
D08
19
22
23
76
Polyamid/Passbuchse Stahl...
schwarz
250
18000308008
18000308008
173
140
35
34
16
25.5
13.5
15
27
3
20
D14
18
22
23
76
Polyamid/Passbuchse Stahl...
schwarz
250
18000308009
18000308009
219
185
39
40
16.5
26.5
14
16.5
27.5
4
24
D08
17
26
25
86
Polyamid/Passbuchse Stahl...
schwarz
430
18000308010
18000308010
219
185
39
40
16.5
26.5
14
16.5
27.5
4
24
D16
18
26
25
86
Polyamid/Passbuchse Stahl...
schwarz
400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성