17000280000 - Centering clamping element with clamping segments, operation from below
SToxxparts
17 Clamping technology
17000280000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000280000/17000280000.prj},{NB=17000280005},{PREVIEW=17000280000.png},{ARTNR=17000280005},{D5=4},{H3=11.7},{H4=28.8},{H5=7},{H6=21.9},{H7=20},{N=3},{S=4.6},{SW1=10},{SW2=6},{SW3=18},{F=4.5},{M=17},{D1=25},{D2=4},{D3=12},{D4=M12},{H1=3.5},{H2=7},{L1=9},{MAT=Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert/Feder und Spannsegmente Edelstahl},{GEW=143},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/4c.c9.0b.170002800009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=33568}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D5
+0.3
[mm]
H3
[mm]
H4
-2
[mm]
H5
[mm]
H6
+1
[mm]
H7
~
[mm]
N
number of segments
ⁿ/ₐ
S
Stroke
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
F
max. clamping force
[kN]
M
max. tightening torque
[Nm]
D1
Location hole H7
[mm]
D2
Location hole
[mm]
D3
Location hole
[mm]
D4
Location hole
[mm]
H1
Location hole
[mm]
H2
Location hole +0.5
[mm]
L1
Location hole ±0.1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000280001
17000280001
2
8.6
17
5.5
14.1
12
3
2.3
5.5
3
10
3.5
2
12
2
6
M6
2.5
5.5
4.5
Werkzeugstahl, gehärtet, ...
21
17000280002
17000280002
2.5
10.4
20.5
7.5
18.2
14
3
2.3
7
5
13
4
5
15
2.5
8
M8
3.5
7.5
5.5
Werkzeugstahl, gehärtet, ...
46
17000280003
17000280003
3
13
24.4
6
17.4
15
3
2.3
8
6
16
4.5
10
20
3
10
M10
3.5
6
7
Werkzeugstahl, gehärtet, ...
78
17000280004
17000280004
3
13
24.6
6
17.4
15
3
2.3
8
6
16
4.5
10
20
3
10
M10
3.5
6
7
Werkzeugstahl, gehärtet, ...
96
17000280005
17000280005
4
11.7
28.8
7
21.9
20
3
4.6
10
6
18
4.5
17
25
4
12
M12
3.5
7
9
Werkzeugstahl, gehärtet, ...
143
17000280006
17000280006
4
15.5
33.1
7.5
22.5
20
6
4.6
10
8
18
6.5
17
30
4
12
M12
4.5
7.5
11
Werkzeugstahl, gehärtet, ...
250
17000280007
17000280007
4
15.7
33.1
7.5
22.5
20
6
4.6
10
8
18
6.5
17
30
4
12
M12
6.5
7.5
11
Werkzeugstahl, gehärtet, ...
340
17000280008
17000280008
5
19.1
50
9
24.5
32
6
9.2
13
10
21
8
43
45
5
14
M14x1.5
6.5
9
15
Werkzeugstahl, gehärtet, ...
680
17000280009
17000280009
5
23.5
55.3
10
29.4
20
6
9.2
13
12
24
10
43
60
5
16
M16x1.5
6.5
10
17
Werkzeugstahl, gehärtet, ...
1300
17000280010
17000280010
5
25.5
61.5
10
29.4
25
6
9.2
16
12
24
12.5
79
60
5
16
M16x1.5
6.5
10
25
Werkzeugstahl, gehärtet, ...
2060
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성