17000275000 - Combination clamp with horizontal base, steel
SToxxparts
17 Clamping technology
17000275000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000275000/17000275000.prj},{NB=17000275001},{PREVIEW=17000275000.png},{ARTNR=17000275001},{NG=2},{D1=5.5},{B1=53},{B2=17},{B3=34.5-39.5},{H1=74},{H2=62},{H3=36},{H4=12},{H5=32},{H6=22},{L1=150},{L2=33},{L3=15},{L4=10},{L5=55},{L6=0.5},{L7=7.5},{L8=40},{F1=1},{F2=1},{T=80},{MAT=Stahl/Kunststoffgriff},{GEW=330},{DEFAULTSORTATTR=32764}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
NG
Nominal value
[mm]
D1
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
max.
[mm]
H6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
max.
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
F1
Holding force
[kN]
F2
Holding force
[kN]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000275001
17000275001
2
5.5
53
17
34.5-39.5
74
62
36
12
32
22
150
33
15
10
55
0.5
7.5
40
1
1
80
Stahl/Kunststoffgriff
330
17000275002
17000275002
3
6.5
75
19.5
48.5-61.5
94
87
46
16
40
28
219
56
32
24
75
9
12.5
50
2
2
80
Stahl/Kunststoffgriff
714
17000275003
17000275003
4
8.5
96
29
60-80
110
106
55.5
20
50
34
270
74
37
30
90
14
20
50
3
3
80
Stahl/Kunststoffgriff
1618
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성