17000230000 - Axle bolt
SToxxparts
17 Clamping technology
17000230000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000230000/17000230000.prj},{NB=17000230003},{PREVIEW=17000230000.png},{ARTNR=17000230003},{D1=10},{L1=18},{D2=17},{L2=24},{MAT=Edelstahl},{GEW=14},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/44.8b.40.170002300009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=25191}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
f8
[mm]
L1
-0.5
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000230001
17000230001
8
14
14.7
18
Edelstahl
7.7
17000230002
17000230002
8
21
14.7
27
Edelstahl
10
17000230003
17000230003
10
18
17
24
Edelstahl
14
17000230004
17000230004
10
29
17
35
Edelstahl
21
17000230005
17000230005
12
21
19
27
Edelstahl
23
17000230006
17000230006
12
31
19
37
Edelstahl
34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성