05001111000 - Locking bolt with unlocking lock, unlocking via pushbutton
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001111000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001111000/05001111000.prj},{NB=05001111005},{PREVIEW=05001111000.png},{ARTNR=05001111005},{VAR=ohne Kontermutter (A)},{D1=6},{L1=9},{D2=M12x1.5},{D3=28},{E=21.9},{L2=56},{L3=22},{L4=6},{SW=19},{FA=6},{FE=25},{AB=120},{MAT=Stahl brüniert/POM/PA},{GEW=46},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/c7.69.67.05001111000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=33869}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
L1
min.
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E
[mm]
L2
~
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
FA
Spring force beginning
[N]
FE
Spring force end
[N]
AB
axial load capacity
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001111001
05001111001
ohne Kontermutter (A)
10
12
M16x1.5
28
21.9
62
26
8
19
9.5
38
120
Stahl brüniert/POM/PA
74
05001111002
05001111002
mit Kontermutter (AK)
10
12
M16x1.5
28
21.9
62
26
8
19
9.5
38
120
Stahl brüniert/POM/PA
91
05001111003
05001111003
ohne Kontermutter (A)
6
6
M12x1.5
28
21.9
56
22
6
19
6.5
19
120
Stahl brüniert/POM/PA
44
05001111004
05001111004
mit Kontermutter (AK)
6
6
M12x1.5
28
21.9
56
22
6
19
6.5
19
120
Stahl brüniert/POM/PA
51
05001111005
05001111005
ohne Kontermutter (A)
6
9
M12x1.5
28
21.9
56
22
6
19
6
25
120
Stahl brüniert/POM/PA
46
05001111006
05001111006
mit Kontermutter (AK)
6
9
M12x1.5
28
21.9
56
22
6
19
6
25
120
Stahl brüniert/POM/PA
53
05001111007
05001111007
ohne Kontermutter (A)
8
12
M16x1.5
28
21.9
62
26
8
19
8.5
28
120
Stahl brüniert/POM/PA
72
05001111008
05001111008
mit Kontermutter (AK)
8
12
M16x1.5
28
21.9
62
26
8
19
8.5
28
120
Stahl brüniert/POM/PA
92
05001111009
05001111009
ohne Kontermutter (A)
8
8
M16x1.5
28
21.9
62
26
8
19
8.5
26
120
Stahl brüniert/POM/PA
71
05001111010
05001111010
mit Kontermutter (AK)
8
8
M16x1.5
28
21.9
62
26
8
19
8.5
26
120
Stahl brüniert/POM/PA
89
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성