05000825000 - Holding magnet with handle button and rubber coating
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000825000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000825000/05000825000.prj},{NB=05000825001},{ARTNR=05000825001},{D1=22},{D2=16},{H1=6},{H2=25},{FN=35},{MAT=Stahl vernickelt/Gummiumantelung/NdFeB Magnet},{GEW=18},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/66.b7.54.05000825000.pdf},{PREVIEW=05000825000.png},{DEFAULTSORTATTR=44285}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
FN
Nominal holding force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000825001
05000825001
22
16
6
25
35
Stahl vernickelt/Gummiuma...
18
05000825002
05000825002
31
16
6
25
75
Stahl vernickelt/Gummiuma...
29
05000825003
05000825003
43
16
5.5
24
85
Stahl vernickelt/Gummiuma...
45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성