05000220000 - Index plunger without hexagonal collar,without knob
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000220000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000220000/05000220000.prj},{NB=05000220002},{ARTNR=05000220002},{D1=6},{D2=M12x1.5},{D4=M6},{L2=6},{L3=26},{L4=10},{F1=6.5},{F2=19},{T=250},{MAT=Edelstahl, vernickelt},{GEW=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000220001
05000220001
5
M10x1
M5
5
22
6
6
14
250
Edelstahl, vernickelt
12
05000220002
05000220002
6
M12x1.5
M6
6
26
10
6.5
19
250
Edelstahl, vernickelt
12
05000220003
05000220003
8
M16x1.5
M8
8
34
12
11.5
28
250
Edelstahl, vernickelt
46
05000220004
05000220004
10
M20x1.5
M8
10
43
12
23
54
250
Edelstahl, vernickelt
87
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성