05000168000 - Holder for resilient thrust pieces/both sides
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000168000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000168000/05000168000.prj},{NB=05000168001},{ARTNR=05000168001},{D1=6},{D2=3.2},{B=8.5},{H1=3.2},{H2=4.25},{L=7.5},{D=M3},{MAT=Zink-Druckguss/vernickelt},{GEW=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
H1
[mm]
H2
±0.05
[mm]
L
±0.05
[mm]
D
appropriate screw
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000168001
05000168001
6
3.2
8.5
3.2
4.25
7.5
M3
Zink-Druckguss/vernickelt
4
05000168002
05000168002
8
4.3
10.5
4.2
5.25
9.5
M4
Zink-Druckguss/vernickelt
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성