01000227000 - Hexagon nut with collar
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000227000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000227000/01000227000.prj},{NB=01000227006},{PREVIEW=01000227000.png},{ARTNR=01000227006},{D1=M16},{A=5},{D2=31},{E=27.7},{M=24},{S=24},{MAT=Vergütungsstahl},{GEW=67},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/91.b3.02.010002270009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=8224}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
A
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000227001
01000227001
M6
3
14
11.5
9
10
Vergütungsstahl
5
01000227002
01000227002
M8
3.5
18
15
12
13
Vergütungsstahl
12
01000227003
01000227003
M10
4
22
18.5
15
16
Vergütungsstahl
22
01000227004
01000227004
M12
4
25
20.8
18
18
Vergütungsstahl
30
01000227005
01000227005
M14
4.5
28
24.2
21
21
Vergütungsstahl
47
01000227006
01000227006
M16
5
31
27.7
24
24
Vergütungsstahl
67
01000227007
01000227007
M18
5.5
34
31.2
27
27
Vergütungsstahl
97
01000227008
01000227008
M20
6
37
34.6
30
30
Vergütungsstahl
129
01000227009
01000227009
M22
6
40
39.3
33
34
Vergütungsstahl
179
01000227010
01000227010
M24
6
45
41.6
36
36
Vergütungsstahl
221
01000227011
01000227011
M30
8
58
53.1
45
46
Vergütungsstahl
468
01000227012
01000227012
M32
10
68
63.5
54
55
Vergütungsstahl
783
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성