01000054000 - Hexagon socket head cap screw with metric fine thread, DIN 912 12.9
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000054000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000054000/01000054000.prj},{NB=01000054035},{PREVIEW=01000054000.png},{ARTNR=01000054035},{GE=M14x1.5},{D=14},{L1=100},{B=40},{LF=1.445},{DK=21},{K=14},{S1=12},{MAT=Vergütungsstahl},{GEW=129},{DEFAULTSORTATTR=1957}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
GE
Thread
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
LF
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
S1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000054001
01000054001
M8x1
8
20
20
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl
13.4
01000054002
01000054002
M8x1
8
25
25
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl
15
01000054003
01000054003
M8x1
8
30
30
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl
16.9
01000054004
01000054004
M8x1
8
35
35
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl
18.9
01000054005
01000054005
M10x1
10
30
30
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
27.9
01000054006
01000054006
M10x1
10
35
35
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
31
01000054007
01000054007
M10x1
10
40
40
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
34.1
01000054008
01000054008
M10x1
10
45
32
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
37.2
01000054009
01000054009
M10x1
10
50
32
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
40.3
01000054010
01000054010
M10x1.25
10
20
20
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
22.9
01000054011
01000054011
M10x1.25
10
25
25
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
25
01000054012
01000054012
M10x1.25
10
30
30
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
27.9
01000054013
01000054013
M10x1.25
10
40
40
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
33.85
01000054014
01000054014
M10x1.25
10
50
32
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
40
01000054015
01000054015
M10x1.25
10
60
32
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
45.2
01000054016
01000054016
M10x1
10
60
32
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
45.8
01000054017
01000054017
M10x1
10
70
32
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
52.7
01000054018
01000054018
M10x1
10
80
32
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
58.9
01000054019
01000054019
M10x1
10
90
32
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
65.1
01000054020
01000054020
M10x1
10
100
32
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
70
01000054021
01000054021
M12x1.5
12
30
30
1.445
18
12
10
Vergütungsstahl
39.3
01000054022
01000054022
M12x1.5
12
35
35
1.445
18
12
10
Vergütungsstahl
42.9
01000054023
01000054023
M12x1.5
12
40
40
1.445
18
12
10
Vergütungsstahl
47.3
01000054024
01000054024
M12x1.5
12
50
50
1.445
18
12
10
Vergütungsstahl
56.1
01000054025
01000054025
M12x1.5
12
60
36
1.445
18
12
10
Vergütungsstahl
64.9
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성