ZBI 2511 - Normzylinder
Storz-Hydrauliksysteme
250 bar
with proximity sensor
Powered by
CAD모델 선택
{storzhydraulik/250_bar/with_proximity_sensor/zbi_2511_asmtab.prj},{NB=ZBI 2511-125/80-A-0-FG-22-B1C-G11-E04-J33.1(00)},{K=125},{MM=80},{MMX=80,90},{BS=A},{STROKE=0},{POS=0},{XV=0},{DV=FG},{EK=2},{EB=2},{ODK=B},{KS=1},{KSW=C},{ADL=G},{LK=1},{LB=1},{EN=E},{ENK=0},{ENB=4},{NS=Standardausführung, Näherungsschalter},{NSK=3},{NSB=3},{C6=165},{C7=32},{N7=144.0},{N8=116.0},{A1=123.0},{ZJX=390},{KK=M64x3},{A=85},{B=132},{BA=132},{D=206},{D1=160},{PJX=205},{R1=120},{VA=5},{VE=45},{WF=76},{OH=100},{Y=153},{PPATH=../../160_bar/diff_cylinder/zbi2511/zbi_2511_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
K
Piston -Ø
[mm]
NS
proximity sensor
ⁿ/ₐ
C6
[mm]
C7
[mm]
N7
[mm]
N8
[mm]
A1
Piston area
[cm^2]
A2
Ring surface
[cm^2]
ZJ
[mm]
EE
Line connection
[mm]
KK
Rod thread
ⁿ/ₐ
A
max.
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
D
[mm]
D1
max.
[mm]
PJ
[mm]
R1
[mm]
VA
[mm]
VE
[mm]
WF
[mm]
OH
[mm]
Y
[mm]
SCH
Wrench size
[mm]
TD
[mm]
TL
[mm]
TM
[mm]
FB
[mm]
FC
[mm]
NF
[mm]
UC
[mm]
VD
[mm]
WC
[mm]
ZP
[mm]
XN
[mm]
XD
[mm]
CD
[mm]
CX
[mm]
EW
[mm]
EX
[mm]
L
min.
[mm]
LT
min.
[mm]
MR
max.
[mm]
MS
max.
[mm]
ZBI 2511-40/25-A-10-FG-22...
40
Standard version, proximi...
95
22
88.0
78.0
12.6
7.7
220
G1/2
M20x1.5
28
56
56
88
55
107
58
3
25
40
41
91
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZBI 2511-50/32-A-5-FG-22-...
50
Standard version, proximi...
107
21
91.5
80.0
19.6
11.6
245
G1/2
M27x2
36
63
63
102
65
125
60
4
29
47
49
98
27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZBI 2511-63/40-A-0-FG-22-...
63
Standard version, proximi...
117
26
121.5
108.0
31.2
18.6
270
G3/4
M33x2
45
75
75
120
83
133
76
4
32
53
56
112
32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZBI 2511-80/50-A-0-FG-22-...
80
Standard version, proximi...
128
25
127.0
110.5
50.3
30.6
300
G3/4
M42x2
56
90
90
145
100
155
83
4
36
60
69
120
41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZBI 2511-100/63-A-0-FG-22...
100
Standard version, proximi...
141
30
134.5
113.5
78.5
47.4
335
G1
M48x2
63
110
110
170
125
171
95
5
41
68
81
134
55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZBI 2511-125/80-A-0-FG-22...
125
Standard version, proximi...
165
32
144.0
116.0
123.0
72.5
390
G1
M64x3
85
132
132
206
160
205
120
5
45
76
100
153
65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZBI 2511-140/90-A-0-FG-22...
140
Standard version, proximi...
169
38
150.1
117.6
154.0
90.3
425
G1 1/4
M72x3
90
145
145
226
180
229
130
5
48
80
109
158
75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZBI 2511-160/100-A-0-FG-2...
160
Standard version, proximi...
197
40
155.1
121.1
201.0
123.0
460
G1 1/4
M80x3
95
160
160
265
200
235
150
5
50
85
128
185
85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZBI 2511-180/110-A-0-FG-2...
180
Standard version, proximi...
220
33
203.1
173.6
254.0
159.0
490
G1 1/4
M90x3
106
185
185
290
220
252
160
5
55
93
141
198
95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZBI 2511-200/125-A-0-FG-2...
200
Standard version, proximi...
235
35
210.1
197.6
314.0
191.0
540
G1 1/4
M100x3
112
200
200
306
254
278
170
5
61
101
150
220
110
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZBI 2511-220/140-A-0-FG-2...
220
Standard version, proximi...
251
43
232.1
218.6
380.0
226.0
600
G1 1/4
M125x4
125
225
225
350
273
307
200
6
66
106
171
240
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZBI 2511-250/160-A-0-FG-2...
250
Standard version, proximi...
265
51
255.0
240.0
491.0
290.0
640
G1 1/2
M125x4
125
250
250
385
324
335
210
8
71
113
189
250
135
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성