카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 8080.2. - Nitrogen cylinder
Steinel Normalien
6 Nitrogen systems
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/stickstoffsysteme_6/sz_8080_2.prj},{NB=SZ8080.2.038x125 125},{NENNX=SZ8080.2.038x125},{VERB=},{D=38},{HUBST=125},{HUB=125},{D1=22},{M=M6},{H=6},{PA=131},{F1=500},{RKO=1.000},{PF=Mittig},{SD=0},{SDT=0},{SDH=0},{MOG=M6},{MOGX=6},{MOGA=2},{MOGTK=20},{MOGW=90},{DABSTR=25.5},{DBODFREI=30.4},{TBODFREI=0.2},{VERBX='','Basisausführung','B','mit integriertem Bertschutz'},{AB=8.75},{DB=6},{WG=0.909},{FUNC=Damping, Cushioning, Stamping, Blanking, Forming}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
HUB
Nominal stroke
[mm]
L
Housing length
[mm]
N
Total length
[mm]
D1
Piston Diameter
[mm]
M
Tight end piston thread
ⁿ/ₐ
H
Thread depth
[mm]
PA
Filling pressure
[bar]
F1
Initial force
[daN]
F2
Final strength
[daN]
FG
Filling thread
ⁿ/ₐ
FGT
Filling thread depth
ⁿ/ₐ
MOG
Mounting thread
ⁿ/ₐ
MOGA
Num. Mounting thread
ⁿ/ₐ
MOGTK
Pitch circle
ⁿ/ₐ
MOGT
Thread depth
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
SZ8080.2.019x005
SZ8080.2.019x005
19
5
65
70
11
-
0
105
100
160
M8
8.0
-
0
0
0
0.117
SZ8080.2.019x010
SZ8080.2.019x010
19
10
70
80
11
-
0
105
100
160
M8
8.0
-
0
0
0
0.122
SZ8080.2.019x015
SZ8080.2.019x015
19
15
75
90
11
-
0
105
100
160
M8
8.0
-
0
0
0
0.127
SZ8080.2.019x019
SZ8080.2.019x019
19
19
79
98
11
-
0
105
100
160
M8
8.0
-
0
0
0
0.131
SZ8080.2.019x025
SZ8080.2.019x025
19
25
85
110
11
-
0
105
100
160
M8
8.0
-
0
0
0
0.137
SZ8080.2.019x032
SZ8080.2.019x032
19
32
92
124
11
-
0
105
100
160
M8
8.0
-
0
0
0
0.144
SZ8080.2.019x038
SZ8080.2.019x038
19
38
98
136
11
-
0
105
100
160
M8
8.0
-
0
0
0
0.150
SZ8080.2.019x050
SZ8080.2.019x050
19
50
110
160
11
-
0
105
100
160
M8
8.0
-
0
0
0
0.161
SZ8080.2.019x063
SZ8080.2.019x063
19
63
123
186
11
-
0
105
100
160
M8
8.0
-
0
0
0
0.174
SZ8080.2.019x080
SZ8080.2.019x080
19
80
140
220
11
-
0
105
100
160
M8
8.0
-
0
0
0
0.192
SZ8080.2.019x100
SZ8080.2.019x100
19
100
160
260
11
-
0
105
100
160
M8
8.0
-
0
0
0
0.204
SZ8080.2.019x125
SZ8080.2.019x125
19
125
185
310
11
-
0
105
100
160
M8
8.0
-
0
0
0
0.229
SZ8080.2.025x005
SZ8080.2.025x005
25
5
65
70
14
-
0
129
200
320
M8
8.0
-
0
0
0
0.203
SZ8080.2.025x010
SZ8080.2.025x010
25
10
70
80
14
-
0
129
200
320
M8
8.0
-
0
0
0
0.214
SZ8080.2.025x015
SZ8080.2.025x015
25
15
75
90
14
-
0
129
200
320
M8
8.0
-
0
0
0
0.224
SZ8080.2.025x019
SZ8080.2.025x019
25
19
79
98
14
-
0
129
200
320
M8
8.0
-
0
0
0
0.231
SZ8080.2.025x025
SZ8080.2.025x025
25
25
85
110
14
M6
6
129
200
320
M8
8.0
-
0
0
0
0.241
SZ8080.2.025x032
SZ8080.2.025x032
25
32
92
124
14
M6
6
129
200
320
M8
8.0
-
0
0
0
0.254
SZ8080.2.025x038
SZ8080.2.025x038
25
38
98
136
14
M6
6
129
200
320
M8
8.0
-
0
0
0
0.264
SZ8080.2.025x050
SZ8080.2.025x050
25
50
110
160
14
M6
6
129
200
320
M8
8.0
-
0
0
0
0.283
SZ8080.2.025x063
SZ8080.2.025x063
25
63
123
186
14
M6
6
129
200
320
M8
8.0
-
0
0
0
0.307
SZ8080.2.025x080
SZ8080.2.025x080
25
80
140
220
14
M6
6
129
200
320
M8
8.0
-
0
0
0
0.339
SZ8080.2.025x100
SZ8080.2.025x100
25
100
160
260
14
M6
6
129
200
320
M8
8.0
-
0
0
0
0.375
SZ8080.2.025x125
SZ8080.2.025x125
25
125
185
310
14
M6
6
129
200
320
M8
8.0
-
0
0
0
0.419
SZ8080.2.032x005
SZ8080.2.032x005
32
5
55
60
18
-
0
137
350
560
M8
8.0
-
0
0
0
0.289
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SZ 7080.2. - Nitrogen cylinder
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 8066.2. - Nitrogen cylinder
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 8060.2 - Nitrogen cylinder
Steinel Normalien
14.05.2024
NC.010.00.01000 - Gas Spring, compact height
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
AGS1000 - STANDARD ISO 11901-3
Bordignon
13.03.2023
SZ 8065.2. - Nitrogen cylinder
Steinel Normalien
14.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성