카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST 7260 - Guide and pillar bearings ST 72.. with small
Steinel Normalien
3 Guide units
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/fuehrungselemente_3/st_7260.prj},{NB=ST7260.30},{BESTNR=ST7260.30},{D1=30},{D6=56},{D7=106},{D8=80},{D9=9.8},{D10=11.0},{H=63},{H1=22},{K=41},{BM=Säulenlager rund klein},{SD=18.000},{WG=1.671},{FUNC=Guiding, Stamping, Blanking, Forming}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D6
Diameter
[mm]
D7
Diameter
[mm]
D8
Diameter
[mm]
D9
Diameter
[mm]
D10
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
K
Length
[mm]
BM
Comment
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
ST7260.19
ST7260.19
19
36
78
54
7.8
9.0
50
18
30
Pillar bearing round smal...
0.671
ST7260.20
ST7260.20
20
36
78
54
7.8
9.0
50
18
30
Pillar bearing round smal...
0.683
ST7260.24
ST7260.24
24
46
86
64
7.8
9.0
55
20
33
Pillar bearing round smal...
0.931
ST7260.25
ST7260.25
25
46
86
64
7.8
9.0
55
20
33
Pillar bearing round smal...
0.900
ST7260.30
ST7260.30
30
56
106
80
9.8
11.0
63
22
41
Pillar bearing round smal...
1.671
ST7260.32
ST7260.32
32
56
106
80
9.8
11.0
63
22
41
Pillar bearing round smal...
1.610
ST7260.38
ST7260.38
38
66
116
90
9.8
11.0
72
26
45
Pillar bearing round smal...
2.275
ST7260.40
ST7260.40
40
66
116
90
9.8
11.0
72
26
45
Pillar bearing round smal...
2.250
ST7260.48
ST7260.48
48
80
140
108
11.8
13.5
80
30
54
Pillar bearing round smal...
3.835
ST7260.50
ST7260.50
50
80
140
108
11.8
13.5
80
30
54
Pillar bearing round smal...
3.670
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성