카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST 7102 - Guide pillar, reduced
Steinel Normalien
3 Guide units
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/fuehrungselemente_3/st_7102.prj},{NB=ST710219-20X107},{D1=19},{D2=20},{L1=107.0},{L2=33.5},{R1=2},{WG=0.253},{FUNC=Guiding, Stamping, Blanking, Forming}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
h3
[mm]
D2
h3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
WG
Weight
[kg]
ST710215-16X92.5
ST710215-16X92.5
15
16
92.5
33.5
0.138
ST710215-16X102.5
ST710215-16X102.5
15
16
102.5
43.5
0.152
ST710215-16X107
ST710215-16X107
15
16
107.0
33.5
0.160
ST710219-20X92.5
ST710219-20X92.5
19
20
92.5
33.5
0.218
ST710219-20X107
ST710219-20X107
19
20
107.0
33.5
0.253
ST710219-20X120
ST710219-20X120
19
20
120.0
41.0
0.290
ST710219-20X150
ST710219-20X150
19
20
150.0
71.5
0.350
ST710224-25X120
ST710224-25X120
24
25
120.0
41.0
0.450
ST710224-25X150
ST710224-25X150
24
25
150.0
71.5
0.560
ST710238-40X197
ST710238-40X197
38
40
197.0
83.0
1.854
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성