카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 5691 - Shape-cutting punch with cylindrical head, square
Steinel Normalien
4 Active elements
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/activelemente_4/sz_5691.prj},{NB=SZ 5691.10.020x80.0},{A=2.0-6.9},{WA=2},{AMIN=2.0},{AMAX=6.9},{D2=10},{D3=13},{WA1=0},{K=5},{X=10},{WG=0.035},{FUNC=Ejecting, Stamping, Cuting, Blanking}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
K
Height
[mm]
WG
Weight
[kg]
SZ 5691.06.016x80.0
SZ 5691.06.016x80.0
1.6-4.1
6
9
5
0.035
SZ 5691.08.020x80.0
SZ 5691.08.020x80.0
2.0-5.5
8
11
5
0.035
SZ 5691.10.020x80.0
SZ 5691.10.020x80.0
2.0-6.9
10
13
5
0.035
SZ 5691.13.025x80.0
SZ 5691.13.025x80.0
2.5-9.0
13
16
5
0.035
SZ 5691.16.032x80.0
SZ 5691.16.032x80.0
3.2-11.1
16
19
5
0.035
SZ 5691.20.040x80.0
SZ 5691.20.040x80.0
4.0-14.0
20
23
5
0.035
SZ 5691.25.050x80.0
SZ 5691.25.050x80.0
5.0-17.5
25
29
5
0.035
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성