피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DBLAM,DBLAS,DBLAN - ding wei dao xiang ling jian-zi dong suo kou
SRD-FA
SRD-FA
t1
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t1/dwdxlj1219tab.prj},{NB=DBLAS25},{CODE=DBLAS},{TYPE=zi dong suo kou},{KZMAT=SUS304},{KZHRD=-},{KZSUR=-},{DZMAT=SUS304},{DZSUR=-},{THMAT=SUS304-WP8},{DXMAT=SUS304},{ZDMAT=SUS304},{LMMAT=SUS304},{LMSUR=ge suan yan guang ze chu li},{H=25},{H1=15},{T=2},{W=20},{W1=7},{W2=3},{W3=14},{DD=3.5},{L=8},{L1=5},{D=14},{D1=2.5},{D2=3.0},{A=5},{B=6},{P=15},{P1=3.5},{P2=11.0},{M=M3},{MX=3},{T3=3.5},{D3=3},{T4=1.0},{T5=2},{C=0.2},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221705.html},{PPATH=dwdxlj1219/dwdxlj1219tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
KZMAT
ⁿ/ₐ
KZHRD
ⁿ/ₐ
KZSUR
ⁿ/ₐ
DZMAT
ⁿ/ₐ
DZSUR
ⁿ/ₐ
THMAT
ⁿ/ₐ
DXMAT
ⁿ/ₐ
ZDMAT
ⁿ/ₐ
LMMAT
ⁿ/ₐ
LMSUR
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DBLAM25
DBLAM
zi dong suo kou
S45C
20~35HRC
wu dian jie du nie
S45C
wu dian jie du nie
SUS304-WP8
SUJ2
SCM435
SWCH
ge suan yan guang ze chu ...
25
15
2
20
7
3
14
3.5
8
5
14
2.5
3.0
5
6
15
3.5
11.0
M3
DBLAM35
DBLAM
zi dong suo kou
S45C
20~35HRC
wu dian jie du nie
S45C
wu dian jie du nie
SUS304-WP8
SUJ2
SCM435
SWCH
ge suan yan guang ze chu ...
35
22
3
24
8
4
16
4.5
10
6
16
3.0
3.5
6
7
18
3.5
13.5
M3
DBLAM45
DBLAM
zi dong suo kou
S45C
20~35HRC
wu dian jie du nie
S45C
wu dian jie du nie
SUS304-WP8
SUJ2
SCM435
SWCH
ge suan yan guang ze chu ...
45
30
4
26
10
4
18
4.5
12
7
20
4.0
4.0
8
8
22
4.5
17.0
M4
DBLAS25
DBLAS
zi dong suo kou
SUS304
-
-
SUS304
-
SUS304-WP8
SUS304
SUS304
SUS304
ge suan yan guang ze chu ...
25
15
2
20
7
3
14
3.5
8
5
14
2.5
3.0
5
6
15
3.5
11.0
M3
DBLAS35
DBLAS
zi dong suo kou
SUS304
-
-
SUS304
-
SUS304-WP8
SUS304
SUS304
SUS304
ge suan yan guang ze chu ...
35
22
3
24
8
4
16
4.5
10
6
16
3.0
3.5
6
7
18
3.5
13.5
M3
DBLAS45
DBLAS
zi dong suo kou
SUS304
-
-
SUS304
-
SUS304-WP8
SUS304
SUS304
SUS304
ge suan yan guang ze chu ...
45
30
4
26
10
4
18
4.5
12
7
20
4.0
4.0
8
8
22
4.5
17.0
M4
DBLAN25
DBLAN
zi dong suo kou
MC ni long
-
-
SUS304
-
SUS304-WP8
SUS304
SUS304
SUS304
ge suan yan guang ze chu ...
25
15
2
20
7
3
14
3.5
8
5
14
2.5
3.0
5
6
15
3.5
11.0
M3
DBLAN35
DBLAN
zi dong suo kou
MC ni long
-
-
SUS304
-
SUS304-WP8
SUS304
SUS304
SUS304
ge suan yan guang ze chu ...
35
22
3
24
8
4
16
4.5
10
6
16
3.0
3.5
6
7
18
3.5
13.5
M3
DBLAN45
DBLAN
zi dong suo kou
MC ni long
-
-
SUS304
-
SUS304-WP8
SUS304
SUS304
SUS304
ge suan yan guang ze chu ...
45
30
4
26
10
4
18
4.5
12
7
20
4.0
4.0
8
8
22
4.5
17.0
M4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZFA05 - Positioning fixed parts¡¤fixed groove and tenon¡¤step type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
BE11 - Positioning and adjusting screw block - L-type - longitudinal adjust...
HEFA
14.06.2024
DBJLCTY,DBJLCTYM,DBFSCH,DBFSCN - Positioning guide parts - positioning adju...
SRD-FA
04.04.2023
K1119 - UNILOCK 5-axis add-on module system size 50 mm
KIPP
27.05.2024
HFY50 - Sliding Square Bolt,Short Distance, Light Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
EZL Latch Locks - Latch Bar - Latch Bar
D-M-E
01.03.2021
HFY56 - Latch ??¨¨ square
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
SK1-082S-1K - Panel Lock
KUNLONG
10.01.2024
afe01
VIPDO
26.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성