CERT - liag jie gan
SRD-FA
SRD-FA
s
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/s/lianlunliantiao973-1_asmtab.prj},{NB=CERT35},{CODE=CERT},{TYPE=biao },{MAT=SUM22L},{MAT1=S45C},{MAT2=SS400},{SUR=fa hei},{HRD=-},{HRD1=35~40HRC},{HRD2=-},{SPE=35},{K=4},{PPATH=lianlunliantiao973-1/lianlunliantiao973-1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MAT1
Material1
ⁿ/ₐ
MAT2
Material2
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
HRD1
hardness1
ⁿ/ₐ
HRD2
hardness2
ⁿ/ₐ
SPE
spr
ⁿ/ₐ
LMIN
Lmin
[mm]
PMIN
Pmin
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
CERT11
CERT
biao
SUM22L
S45C
SS400
fa hei
-
35~40HRC
-
11
40
36.4
4.0
2.4
5
1.8
20.0
1.7
CERT15
CERT
biao
SUM22L
S45C
SS400
fa hei
-
35~40HRC
-
15
46
41.6
5.0
3.4
6
2.2
22.0
1.7
CERT25
CERT
biao
SUM22L
S45C
SS400
fa hei
-
35~40HRC
-
25
62
56.0
7.5
4.8
7
3.0
33.0
2.4
CERT35
CERT
biao
SUM22L
S45C
SS400
fa hei
-
35~40HRC
-
35
85
76.0
10.0
7.4
10
4.5
43.0
3.7
CERT40
CERT
biao
SUM22L
S45C
SS400
fa hei
-
35~40HRC
-
40
110
98.0
13.0
11.2
13
6.0
55.0
4.0
CERT50
CERT
biao
SUM22L
S45C
SS400
fa hei
-
35~40HRC
-
50
135
120.0
16.0
13.8
17
7.5
67.0
5.2
CERT60
CERT
biao
SUM22L
S45C
SS400
fa hei
-
35~40HRC
-
60
161
143.0
20.0
17.8
19
9.0
81.0
6.0
CERT80
CERT
biao
SUM22L
S45C
SS400
fa hei
-
35~40HRC
-
80
201
177.0
21.0
22.6
24
12.0
95.0
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성