CECBW,CECSBW - liang lun duo lun JIS xi
SRD-FA
SRD-FA
s
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/s/lianlunliantiao970_asmtab.prj},{NB=CECBW60-30},{CODE=CECBW},{MAI=S45C},{MAI1=gang},{SUR=fa hei},{NO=60},{NT=30},{PPATH=lianlunliantiao970/lianlunliantiao970_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAI
Material
ⁿ/ₐ
MAI1
Material1
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
NT
nt
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DP
Dp
[mm]
DO
Do
[mm]
DH
Dh
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
NOB
nob
ⁿ/ₐ
CR
cr
[KN]
D1
[mm]
B
b
[mm]
CECBW35-10
CECBW
S45C
gang
fa hei
35
10
10
30.82
34
13
24.5
20
4.3
6700ZZ
0.85
15
4
CECBW35-12
CECBW
S45C
gang
fa hei
35
12
12
36.80
41
18
30.5
20
4.3
6801ZZ
1.92
21
5
CECBW35-13
CECBW
S45C
gang
fa hei
35
13
12
39.80
44
18
32.0
20
4.3
6801ZZ
1.92
21
5
CECBW35-14
CECBW
S45C
gang
fa hei
35
14
12
42.81
47
21
32.0
20
4.3
6901ZZ
2.89
24
6
CECBW35-15
CECBW
S45C
gang
fa hei
35
15
12
45.81
51
24
35.0
20
4.3
6001ZZ
5.10
28
8
CECBW35-16
CECBW
S45C
gang
fa hei
35
16
12
48.82
54
24
37.0
20
4.3
6001ZZ
5.10
28
8
CECBW35-18
CECBW
S45C
gang
fa hei
35
18
15
54.85
60
28
44.0
20
4.3
6002ZZ
5.60
32
9
CECBW35-20
CECBW
S45C
gang
fa hei
35
20
15
60.89
66
28
50.0
20
4.3
6002ZZ
5.60
32
9
CECBW35-21
CECBW
S45C
gang
fa hei
35
21
15
63.91
69
28
53.0
20
4.3
6002ZZ
5.60
32
9
CECBW35-25
CECBW
S45C
gang
fa hei
35
25
20
76.00
81
34
53.0
22
4.3
6904ZZ
6.40
37
9
CECBW35-32
CECBW
S45C
gang
fa hei
35
32
20
97.18
102
34
53.0
22
4.3
6904ZZ
6.40
37
9
CECBW40-10
CECBW
S45C
gang
fa hei
40
10
12
41.10
46
18
32.0
22
7.2
6801ZZ
1.92
21
5
CECBW40-11
CECBW
S45C
gang
fa hei
40
11
12
45.08
51
21
36.0
22
7.2
6901ZZ
2.89
24
6
CECBW40-12
CECBW
S45C
gang
fa hei
40
12
12
49.07
55
24
40.0
22
7.2
6001ZZ
5.10
28
8
CECBW40-13
CECBW
S45C
gang
fa hei
40
13
12
53.07
59
24
37.0
22
7.2
6001ZZ
5.10
28
8
CECBW40-14
CECBW
S45C
gang
fa hei
40
14
12
57.07
63
24
42.0
22
7.2
6001ZZ
5.10
28
8
CECBW40-15
CECBW
S45C
gang
fa hei
40
15
15
61.08
67
28
46.0
22
7.2
6002ZZ
5.60
32
9
CECBW40-16
CECBW
S45C
gang
fa hei
40
16
15
65.10
71
28
50.0
22
7.2
6002ZZ
5.60
32
9
CECBW40-17
CECBW
S45C
gang
fa hei
40
17
20
69.12
76
34
54.0
22
7.2
6904ZZ
6.40
37
9
CECBW40-18
CECBW
S45C
gang
fa hei
40
18
20
73.14
80
34
57.0
22
7.2
6904ZZ
6.40
37
9
CECBW40-19
CECBW
S45C
gang
fa hei
40
19
20
77.16
84
34
62.0
22
7.2
6904ZZ
6.40
37
9
CECBW40-20
CECBW
S45C
gang
fa hei
40
20
25
81.18
88
36
67.0
25
7.2
6905ZZ
7.05
42
9
CECBW40-24
CECBW
S45C
gang
fa hei
40
24
25
97.30
104
36
63.0
25
7.2
6905ZZ
7.05
42
9
CECBW40-25
CECBW
S45C
gang
fa hei
40
25
25
101.33
108
36
63.0
25
7.2
6905ZZ
7.05
42
9
CECBW40-26
CECBW
S45C
gang
fa hei
40
26
25
105.36
112
36
63.0
25
7.2
6905ZZ
7.05
42
9
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성