CEOZ,CEOR - Chain-link-semi-buckle type
SRD-FA
SRD-FA
s
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/s/ceoz961-2_asmtab.prj},{NB=CEOZ80},{CODE=CEOZ},{TYPE=ZZX},{MAT=GANG},{APP=80},{ISO=16A},{P=25.400},{E=15.75},{T=3.20},{L=38.0},{D1=15.88},{D2=7.94},{LINK=https://www.srdfaa.com/},{PPATH=961-2/ceoz961-2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
APP
Applicable series
ⁿ/ₐ
ISO
The chain number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
E
High in the inner node
[mm]
T
[mm]
L
Pin length
[mm]
D1
Roller outer diameter
[mm]
D2
[mm]
CEOZ40
CEOZ
Heavy-duty type
GANG
40
08A
12.700
7.85
2.00
21.0
7.92
3.98
CEOZ50
CEOZ
Heavy-duty type
GANG
50
10A
15.875
9.40
2.35
25.0
10.16
5.09
CEOZ60
CEOZ
Heavy-duty type
GANG
60
12A
19.050
12.57
3.20
34.8
11.91
5.96
CEOZ80
CEOZ
Heavy-duty type
GANG
80
16A
25.400
15.75
3.20
38.0
15.88
7.94
CEOZ100
CEOZ
Heavy-duty type
GANG
100
20A
31.750
18.90
4.00
47.0
19.05
9.54
CEOR40
CEOR
ZRHX
Steel (oil bushing)
40
08A
12.700
7.85
2.00
21.0
7.92
3.98
CEOR50
CEOR
ZRHX
Steel (oil bushing)
50
10A
15.875
9.40
2.35
25.0
10.16
5.09
CEOR60
CEOR
ZRHX
Steel (oil bushing)
60
12A
19.050
12.57
3.20
34.8
11.91
5.96
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성