CCOP - Roller bar (pressing wheel, polyurethane rolling cutting wheel) ordinary nut roller width 9~10mm type
SRD-FA
SRD-FA
p
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/p/ccpep896_asmtab.prj},{NB=CCOP2},{CODE=CCOP},{TYPE=yzl},{NS=ptlm(JIS3z)},{TP=P=35W},{MATG=g},{STG=dx},{NFZ=15kgf(147N)},{MATC=g},{STC=dx},{MATL=g},{STL=dx},{NO=2},{NOX=2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33},{ZJGCC=},{H=29.7},{D=25.4},{W=10.0},{T=1.6},{PPATH=ccpep896/ccpep896_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of rollers
ⁿ/ₐ
NS
Types of mounting nuts
ⁿ/ₐ
MATG
Wheel material
ⁿ/ₐ
STG
Roller surface treatment
ⁿ/ₐ
NFZ
Load resistance
ⁿ/ₐ
MATC
Profile material
ⁿ/ₐ
STC
Profile surface treatment
ⁿ/ₐ
MATL
Screw and nut material
ⁿ/ₐ
STL
Surface treatment of screws and nuts
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
h
[mm]
D
d
[mm]
W
w
[mm]
T
t
[mm]
CCOP2
CCOP
Pinch wheel
Ordinary nut (JIS3 types)
steel
Galvanized
15kgf(147N)
steel
Galvanized
steel
Galvanized
68
29.7
25.4
10.0
1.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성