CBLN,CBLNB,CBLNP - CBLN-
SRD-FA
SRD-FA
o
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/o/tong-856_asmtab.prj},{NB=CBLNB17},{CODE=CBLNB},{DD=17},{D=26},{B=30},{D1=32.5},{L1=31},{L2=19},{L3=12},{L4=31},{BLT=98.1},{MAXATX=186.000},{MAXA=130.000},{ALTB=19.600},{ALTX=15.300},{WEI=96},{L=21},{PPATH=tong-856/tong-856_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SUR
surface
ⁿ/ₐ
DD
d Shaft Hole Dia. 1mm Increment
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
BLT
Bolt tightening torque
[N·m]
MAXAT
Allowable maximum torque
[N·m]
ALT
Allowable axial load
[kN]
WEI
g
[g]
CBLN8
CBLN
S45C
-
8
14
22
23.5
19
11
8
19
24.5
29.4
6.9
34
CBLN10
CBLN
S45C
-
10
17
24
26.0
21
12
9
21
29.4
34.3
6.9
43
CBLN11
CBLN
S45C
-
11
18
24
26.0
22
12
10
22
34.3
39.2
6.9
46
CBLN12
CBLN
S45C
-
12
20
24
26.0
23
13
10
23
44.1
49.0
7.3
50
CBLN14
CBLN
S45C
-
14
23
30
32.5
26
15
11
26
58.8
88.3
12.3
80
CBLN15
CBLN
S45C
-
15
24
30
32.5
27
16
11
27
68.6
108.0
13.7
85
CBLN17
CBLN
S45C
-
17
26
30
32.5
31
19
12
31
98.1
186.0
19.6
96
CBLN20
CBLN
S45C
-
20
29
36
39.0
33
20
13
33
137.0
245.0
24.5
135
CBLN22
CBLN
S45C
-
22
32
36
39.0
35
22
13
35
147.0
275.0
24.5
147
CBLN24
CBLN
S45C
-
24
34
41
44.0
37
24
13
37
167.0
314.0
25.5
185
CBLN25
CBLN
S45C
-
25
35
41
44.0
38
25
13
38
186.0
353.0
27.5
187
CBLN28
CBLN
S45C
-
28
40
50
54.0
43
28
15
43
226.0
378.0
26.5
320
CBLN30
CBLN
S45C
-
30
42
55
60.0
46
30
16
46
255.0
392.0
25.5
398
CBLN35
CBLN
S45C
-
35
48
60
66.0
52
35
17
52
294.0
461.0
25.5
521
CBLNB8
CBLNB
S45C
fahei
8
14
22
23.5
19
11
8
19
24.5
21.0
5.2
34
CBLNB10
CBLNB
S45C
fahei
10
17
24
26.0
21
12
9
21
29.4
24.0
4.8
43
CBLNB11
CBLNB
S45C
fahei
11
18
24
26.0
22
12
10
22
34.3
28.0
5.1
46
CBLNB12
CBLNB
S45C
fahei
12
20
24
26.0
23
13
10
23
44.1
34.0
5.7
50
CBLNB14
CBLNB
S45C
fahei
14
23
30
32.5
26
15
11
26
58.8
62.0
8.9
80
CBLNB15
CBLNB
S45C
fahei
15
24
30
32.5
27
16
11
27
68.6
76.0
10.1
85
CBLNB17
CBLNB
S45C
fahei
17
26
30
32.5
31
19
12
31
98.1
130.0
15.3
96
CBLNB20
CBLNB
S45C
fahei
20
29
36
39.0
33
20
13
33
137.0
172.0
17.2
135
CBLNB22
CBLNB
S45C
fahei
22
32
36
39.0
35
22
13
35
147.0
193.0
17.6
147
CBLNB24
CBLNB
S45C
fahei
24
34
41
44.0
37
24
13
37
167.0
220.0
18.3
185
CBLNB25
CBLNB
S45C
fahei
25
35
41
44.0
38
25
13
38
186.0
247.0
19.8
187
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성