CBAP,CBKP,CBAB,CBKC,CBMP,CBMPB,CBMPP - cbap4.0-
SRD-FA
SRD-FA
o
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/o/tong-784.prj},{NB=CBAB10XL025-B-H4},{CODE=CBAB},{NT=10},{TNW=XL025},{TS=B},{SHS=H},{DD=4},{Z=6},{J=0.0},{Q=0},{R=0},{S=0},{T=0},{ZJG=},{SRG=0.0},{ZJG1=},{ZJG2=},{ZJG3=},{ZJG4=},{KSC=0.0},{KFC=0.0},{KTC=0.0},{K=0.0},{ZJG5=},{QFC=0},{QSC=0},{QTC=0},{M=-},{ZJG6=},{ZSC=0.0},{ZFC=0.0},{ZTC=0.0},{ZM=-},{ZJG7=},{FC=0.0},{ZJG8=},{BC=0.0},{ZJG9=},{TPC=-},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222576.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT
Pulley material
ⁿ/ₐ
MATX
Flange material
ⁿ/ₐ
SUR
surface
ⁿ/ₐ
BW
Belt width
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
CBAP10XL025-B-H4
CBAP
LV
LV
ben
6.4
7.5
12.5
21
16.17
15.66
10.000
24
12
CBKP10XL025-B-H4
CBKP
LV
LV
ying
6.4
7.5
12.5
21
16.17
15.66
10.000
24
12
CBAB10XL025-B-H4
CBAB
LV
LV
hei
6.4
7.5
12.5
21
16.17
15.66
10.000
24
12
CBKC10XL025-B-H4
CBKC
LV
LV
wu
6.4
7.5
12.5
21
16.17
15.66
10.000
24
12
CBMP10XL025-B-H4
CBMP
S45C
SPCC
-
6.4
7.5
12.5
21
16.17
15.66
10.000
24
12
CBMPB10XL025-B-H4
CBMPB
S45C
SPCC
fa
6.4
7.5
12.5
21
16.17
15.66
10.000
24
12
CBMPP10XL025-B-H4
CBMPP
S45C
SPCC
wu
6.4
7.5
12.5
21
16.17
15.66
10.000
24
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성