피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BBHFB,BBHF,BBHFA - dzzc-Txinggaoduzhidingxing
SRD-FA
SRD-FA
m
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/m/bbhf-655.prj},{NB=BBHF6002ZZ-25},{CODE=BBHF},{TYPE=6002ZZ},{HH=25},{DD=15},{L1=54.0},{DD1=6.5},{L=68},{L2=40},{T=15},{S=15},{DH=28},{DH7=32},{DH7G=+0.025/0},{B=9},{R1=2},{NA=},{KKC=},{HHX=[25:50/1]},{PPATH=655/655_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
MAT1
ⁿ/ₐ
SUR
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L1
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
DH
dh
ⁿ/ₐ
DH7
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
FJ
ⁿ/ₐ
BBHFB623ZZ-10
BBHFB
gang
S45C
fahei
623ZZ
3
19.000
26.0
4.5
36
16
10
5
7
10
4
SUS304
BBHFB624ZZ-10
BBHFB
gang
S45C
fahei
624ZZ
4
21.000
28.0
4.5
38
18
10
5
9
13
5
SUS304
BBHFB605ZZ-10
BBHFB
gang
S45C
fahei
605ZZ
5
21.000
30.0
4.5
40
20
10
5
10
14
5
SUS304
BBHFB625ZZ-15
BBHFB
gang
S45C
fahei
625ZZ
5
27.000
34.0
4.5
46
22
10
10
12
16
5
SUS304
BBHFB606ZZ-15
BBHFB
gang
S45C
fahei
606ZZ
6
28.000
35.0
5.5
47
23
12
10
13
17
6
SUS304
BBHFB626ZZ-15
BBHFB
gang
S45C
fahei
626ZZ
6
29.000
37.0
5.5
49
25
12
10
15
19
6
SUS304
BBHFB698ZZ-15
BBHFB
gang
S45C
fahei
698ZZ
8
29.000
37.0
5.5
49
25
11
10
16
19
6
SUS304
BBHFB608ZZ-15
BBHFB
gang
S45C
fahei
608ZZ
8
30.000
41.0
5.5
53
29
12
10
18
22
7
SUS304
BBHFB628ZZ-15
BBHFB
gang
S45C
fahei
628ZZ
8
31.000
44.0
5.5
56
32
15
10
20
24
8
SUS304
BBHFB6800ZZ-15
BBHFB
gang
S45C
fahei
6800ZZ
10
29.000
38.0
5.5
50
26
10
10
16
19
5
SUS304
BBHFB6900ZZ-15
BBHFB
gang
S45C
fahei
6900ZZ
10
30.000
41.0
5.5
53
29
12
10
19
22
6
SUS304
BBHFB6000ZZ-20
BBHFB
gang
S45C
fahei
6000ZZ
10
37.000
46.0
5.5
58
34
15
10
22
26
8
SUS304
BBHFB6200ZZ-20
BBHFB
gang
S45C
fahei
6200ZZ
10
39.000
50.0
5.5
62
38
15
10
24
30
9
SUS304
BBHFB6801ZZ-20
BBHFB
gang
S45C
fahei
6801ZZ
12
35.000
41.0
5.5
53
29
10
10
18
21
5
SUS304
BBHFB6901ZZ-20
BBHFB
gang
S45C
fahei
6901ZZ
12
36.000
44.0
5.5
56
32
12
10
21
24
6
SUS304
BBHFB6001ZZ-20
BBHFB
gang
S45C
fahei
6001ZZ
12
38.000
48.0
5.5
60
36
15
10
24
28
8
SUS304
BBHFB6201ZZ-20
BBHFB
gang
S45C
fahei
6201ZZ
12
40.000
52.0
5.5
64
40
16
10
26
32
10
SUS304
BBHFB6802ZZ-20
BBHFB
gang
S45C
fahei
6802ZZ
15
36.000
44.0
5.5
56
32
10
10
21
24
5
SUS304
BBHFB6902ZZ-20
BBHFB
gang
S45C
fahei
6902ZZ
15
38.000
48.0
5.5
60
36
12
15
25
28
7
SUS304
BBHFB6002ZZ-25
BBHFB
gang
S45C
fahei
6002ZZ
15
45.000
54.0
6.5
68
40
15
15
28
32
9
SUS304
BBHFB6202ZZ-25
BBHFB
gang
S45C
fahei
6202ZZ
15
47.000
58.0
6.5
72
44
16
15
29
35
11
SUS304
BBHFB6903ZZ-25
BBHFB
gang
S45C
fahei
6903ZZ
17
44.000
52.0
6.5
64
38
13
15
27
30
7
SUS304
BBHFB6003ZZ-25
BBHFB
gang
S45C
fahei
6003ZZ
17
47.000
56.0
6.5
70
43
16
15
31
35
10
SUS304
BBHFB6203ZZ-25
BBHFB
gang
S45C
fahei
6203ZZ
17
49.000
62.0
6.5
76
49
19
15
34
40
12
SUS304
BBHFB6804ZZ-25
BBHFB
gang
S45C
fahei
6804ZZ
20
45.000
53.5
6.5
68
40
13
15
29
32
7
SUS304
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BBHKB,BBHK,BBCHKA,BBHKSA,BBHKS - Bearing with seat -T height selective type
SRD-FA
07.07.2022
BGHFB, BGHF, BGHFA, BGHFSA, BGHFS - Bearings with Housings - T-Shaped, h Co...
Misumi
03.06.2021
BBMWB,BBMW - Bearing with seat - Double bearing short T type
SRD-FA
07.07.2022
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
BGHFB-C, BGHF-C, BGHFA-C, BGHFSA-C, BGHFS-C - Bearings with Housings - T-Sh...
Misumi
18.09.2019
T-BDJ - Mounted Bearing,Outer Spherical Ball Bearings With Vertical Seat,Ca...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
CA20 - Plain bearing standard
HEFA
14.06.2024
BBHWB,BBHW,BBHWA - Bearing with seat - Double bearing T height selective ty...
SRD-FA
07.07.2022
BGHKB, BGHK, BGHKA, BGHKSA, BGHKS - Bearings with Housings T-Shaped h Selec...
Misumi
09.09.2019
BDB15 - Pedestal bearing / vertical pedestal outer spherical bearing with h...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
CA44 - Double bearing T-type
HEFA
14.06.2024
CA43 - Single bearing T-type
HEFA
14.06.2024
APB_001-002_APF_001_APP_001 - Plummer block housings for Y-bearings
SKF
31.05.2024
MAE-GETR-MOTOR-MH-180W - Worm Geared Motors MH with One-Stage Worm Gear Uni...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성