BDLBRM,BDLBRHM,BDPLBRM,BDPLBRHM,BDGLBRM,BDSLBRM,BDSLBRHM - jiao lian xiao biao zhun xing
SRD-FA
SRD-FA
l
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/l/bdlbrm619-2.prj},{NB=BDPLBRHM14-30},{CODE=BDPLBRHM},{MAT=S45C},{HRD=45~50HRC},{SUR=wu dian jie du nie},{D=14},{L=30.0},{LX=[30:150/0.1]},{A=24},{B=8},{E=5},{U=13.8},{MX=8},{MC=},{LKC=},{HC=},{MCM=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DG6
Dg6
ⁿ/ₐ
A
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
U
u
[mm]
N
(n)
[mm]
M
ⁿ/ₐ
HCH
HC
[mm]
BDLBRM6-15
BDLBRM
S45C
-
fa hei
6
-0.004/-0.012
10
5
3
2
5.8
1.5
M3
0.0
BDLBRM8-20
BDLBRM
S45C
-
fa hei
8
-0.005/-0.014
13
5
5
3
7.8
1.5
M5
0.0
BDLBRM10-25
BDLBRM
S45C
-
fa hei
10
-0.005/-0.014
16
5
6
4
9.8
1.5
M6
0.0
BDLBRM12-25
BDLBRM
S45C
-
fa hei
12
-0.006/-0.017
18
5
6
4
11.8
1.5
M6
0.0
BDLBRM13-30
BDLBRM
S45C
-
fa hei
13
-0.006/-0.017
24
5
6
4
12.8
1.5
M8
0.0
BDLBRM14-30
BDLBRM
S45C
-
fa hei
14
-0.006/-0.017
24
5
8
5
13.8
1.5
M8
0.0
BDLBRM15-30
BDLBRM
S45C
-
fa hei
15
-0.006/-0.017
24
5
8
5
14.8
1.5
M8
0.0
BDLBRM16-35
BDLBRM
S45C
-
fa hei
16
-0.006/-0.017
24
5
8
5
15.8
1.5
M10
0.0
BDLBRM17-35
BDLBRM
S45C
-
fa hei
17
-0.006/-0.017
24
5
8
5
16.8
1.5
M12
0.0
BDLBRM18-35
BDLBRM
S45C
-
fa hei
18
-0.006/-0.017
24
5
8
5
17.8
1.5
M12
0.0
BDLBRM20-40
BDLBRM
S45C
-
fa hei
20
-0.007/-0.020
27
5
10
6
19.8
1.5
M12
0.0
BDLBRM22-40
BDLBRM
S45C
-
fa hei
22
-0.007/-0.020
27
5
10
6
21.8
1.5
M16
0.0
BDLBRM25-55
BDLBRM
S45C
-
fa hei
25
-0.007/-0.020
30
5
12
8
24.8
1.5
M16
0.0
BDLBRHM6-15
BDLBRHM
S45C
40~45HRC
fa hei
6
-0.004/-0.012
10
5
3
2
5.8
1.5
M3
0.0
BDLBRHM8-20
BDLBRHM
S45C
40~45HRC
fa hei
8
-0.005/-0.014
13
5
5
3
7.8
1.5
M5
0.0
BDLBRHM10-25
BDLBRHM
S45C
40~45HRC
fa hei
10
-0.005/-0.014
16
5
6
4
9.8
1.5
M6
0.0
BDLBRHM12-25
BDLBRHM
S45C
40~45HRC
fa hei
12
-0.006/-0.017
18
5
6
4
11.8
1.5
M6
0.0
BDLBRHM13-30
BDLBRHM
S45C
40~45HRC
fa hei
13
-0.006/-0.017
24
5
6
4
12.8
1.5
M8
0.0
BDLBRHM14-30
BDLBRHM
S45C
40~45HRC
fa hei
14
-0.006/-0.017
24
5
8
5
13.8
1.5
M8
0.0
BDLBRHM15-30
BDLBRHM
S45C
40~45HRC
fa hei
15
-0.006/-0.017
24
5
8
5
14.8
1.5
M8
0.0
BDLBRHM16-35
BDLBRHM
S45C
40~45HRC
fa hei
16
-0.006/-0.017
24
5
8
5
15.8
1.5
M10
0.0
BDLBRHM17-35
BDLBRHM
S45C
40~45HRC
fa hei
17
-0.006/-0.017
24
5
8
5
16.8
1.5
M12
0.0
BDLBRHM18-35
BDLBRHM
S45C
40~45HRC
fa hei
18
-0.006/-0.017
24
5
8
5
17.8
1.5
M12
0.0
BDLBRHM20-40
BDLBRHM
S45C
40~45HRC
fa hei
20
-0.007/-0.020
27
5
10
6
19.8
1.5
M12
0.0
BDLBRHM22-40
BDLBRHM
S45C
40~45HRC
fa hei
22
-0.007/-0.020
27
5
10
6
21.8
1.5
M16
0.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성