카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
H - 둥근 테두리 부채꼴 스프레이 팁, 자가 배열 0°
Spraying Systems
미터법 단위
부채꼴 스프레이 노즐
표준 부채꼴 스프레이 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/standard_flat_spray_nozzles/h.prj},{NB=H B3/8U 40 50},{DG=50},{SPRW=40},{DT=3/8},{MAT=},{INFO=INFO PDF},{Q1=7.20},{Q2=9.50},{Q3=14.00},{Q4=16.10},{Q5=19.7},{Q6=23.0},{Q7=28.0},{Q8=30.0},{Q9=44.0},{Q10=51.0},{Q11=67.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
DG
Nozzle size
ⁿ/ₐ
SPRW
스프레이 각도
[°]
DT
Nozzle type/connection
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
SW
Key width
[mm]
GEW
Weight
[kg]
Q1
유량 @ 0.4 bar
[l/min]
Q2
유량 @ 0.7 bar
[l/min]
Q3
유량 @ 1.5 bar
[l/min]
Q4
유량 @ 2 bar
[l/min]
Q5
유량 @ 3 bar
[l/min]
Q6
유량 @ 4 bar
[l/min]
Q7
유량 @ 6 bar
[l/min]
Q8
유량 @ 7 bar
[l/min]
Q9
유량 @ 15 bar
[l/min]
Q10
유량 @ 20 bar
[l/min]
Q11
유량 @ 35 bar
[l/min]
H B1/8U 0 03
H B1/8U 0 03
03
0
1/8
22.20
13
0.03
0.43
0.57
0.84
0.97
1.2
1.4
1.7
1.8
2.6
3.1
4.0
H B1/4U 0 03
H B1/4U 0 03
03
0
1/4
25.40
14
0.02
0.43
0.57
0.84
0.97
1.2
1.4
1.7
1.8
2.6
3.1
4.0
H B1/8U 0 04
H B1/8U 0 04
04
0
1/8
22.20
13
0.03
0.58
0.76
1.10
1.30
1.6
1.8
2.2
2.4
3.5
4.1
5.4
H B1/4U 0 04
H B1/4U 0 04
04
0
1/4
25.40
14
0.02
0.58
0.76
1.10
1.30
1.6
1.8
2.2
2.4
3.5
4.1
5.4
H B1/8U 0 05
H B1/8U 0 05
05
0
1/8
22.20
13
0.03
0.72
0.95
1.40
1.60
2.0
2.3
2.8
3.0
4.4
5.1
6.7
H B1/4U 0 05
H B1/4U 0 05
05
0
1/4
25.40
14
0.02
0.72
0.95
1.40
1.60
2.0
2.3
2.8
3.0
4.4
5.1
6.7
H B1/8U 0 055
H B1/8U 0 055
055
0
1/8
22.20
13
0.03
0.79
1.00
1.50
1.80
2.2
2.5
3.1
3.3
4.9
5.6
7.4
H B1/4U 0 055
H B1/4U 0 055
055
0
1/4
25.40
14
0.02
0.79
1.00
1.50
1.80
2.2
2.5
3.1
3.3
4.9
5.6
7.4
H B1/8U 0 06
H B1/8U 0 06
06
0
1/8
22.20
13
0.03
0.86
1.10
1.70
1.90
2.4
2.7
3.4
3.6
5.3
6.1
8.1
H B1/4U 0 06
H B1/4U 0 06
06
0
1/4
25.40
14
0.02
0.86
1.10
1.70
1.90
2.4
2.7
3.4
3.6
5.3
6.1
8.1
H B1/8U 0 065
H B1/8U 0 065
065
0
1/8
22.20
13
0.03
0.94
1.20
1.80
2.10
2.6
3.0
3.6
3.9
5.7
6.6
8.8
H B1/4U 0 065
H B1/4U 0 065
065
0
1/4
25.40
14
0.02
0.94
1.20
1.80
2.10
2.6
3.0
3.6
3.9
5.7
6.6
8.8
H B1/4U 0 07
H B1/4U 0 07
07
0
1/4
25.40
14
0.02
1.00
1.30
2.00
2.30
2.8
3.2
3.9
4.2
6.2
7.1
9.4
H B1/8U 0 08
H B1/8U 0 08
08
0
1/8
22.20
13
0.03
1.20
1.50
2.20
2.60
3.2
3.6
4.5
4.8
7.1
8.2
10.8
H B1/4U 0 08
H B1/4U 0 08
08
0
1/4
25.40
14
0.02
1.20
1.50
2.20
2.60
3.2
3.6
4.5
4.8
7.1
8.2
10.8
H B1/8U 0 085
H B1/8U 0 085
085
0
1/8
22.20
13
0.03
1.20
1.60
2.40
2.70
3.4
3.9
4.7
5.1
7.5
8.7
11.5
H B1/8U 0 09
H B1/8U 0 09
09
0
1/8
22.20
13
0.03
1.30
1.70
2.50
2.90
3.6
4.1
5.0
5.4
7.9
9.2
12.1
H B1/4U 0 09
H B1/4U 0 09
09
0
1/4
25.40
14
0.02
1.30
1.70
2.50
2.90
3.6
4.1
5.0
5.4
7.9
9.2
12.1
H B1/8U 0 10
H B1/8U 0 10
10
0
1/8
22.20
13
0.03
1.40
1.90
2.80
3.20
3.9
4.6
5.6
6.0
8.8
10.2
13.5
H B1/4U 0 10
H B1/4U 0 10
10
0
1/4
25.40
14
0.02
1.40
1.90
2.80
3.20
3.9
4.6
5.6
6.0
8.8
10.2
13.5
H B1/4U 0 12
H B1/4U 0 12
12
0
1/4
25.40
14
0.02
1.70
2.30
3.40
3.90
4.7
5.5
6.7
7.2
10.6
12.2
16.2
H B1/8U 0 15
H B1/8U 0 15
15
0
1/8
22.20
13
0.03
2.20
2.90
4.20
4.80
5.9
6.8
8.4
9.0
13.2
15.3
20.0
H B1/4U 0 15
H B1/4U 0 15
15
0
1/4
25.40
14
0.02
2.20
2.90
4.20
4.80
5.9
6.8
8.4
9.0
13.2
15.3
20.0
H B1/8U 0 20
H B1/8U 0 20
20
0
1/8
22.20
13
0.03
2.90
3.80
5.60
6.40
7.9
9.1
11.2
12.1
17.7
20.0
27.0
H B1/4U 0 20
H B1/4U 0 20
20
0
1/4
25.40
14
0.02
2.90
3.80
5.60
6.40
7.9
9.1
11.2
12.1
17.7
20.0
27.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성