Medium load,single pin - Precompressed Unit
Special Springs
Die springs
Die springs
Precompressed Units
Precompressed unit, medium load,single pin
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/sistemi_precompressi/carico_medio_spina_singola/carico_medio_spina_singola_tab.prj},{NB=1501B50100-0},{CODE=1501B50100},{CODE2=X346590056},{L1=100.000},{SX=0},{A=25.5},{B=-},{D=50},{S1=12},{F1=1428},{S2=13},{F2=2975},{S3=20},{F3=3808},{C=52},{T=27.5},{XMINIMO=25},{DH=50},{L0=102},{R=119},{SCE=2.000},{NUM=7.000},{PPATH=carico_medio_spina_singola_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Special Springs
ⁿ/ₐ
CODE2
PSA - Mabec
ⁿ/ₐ
L1
Precompressed unit free lenght
[mm]
A
Lower pin internal diameter
[mm]
B
Upper pin internal diameter
[mm]
D
Upper pin external diameter
[mm]
S1
Initial deflection
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection 25% Lo
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Deflection 32% Lo
[mm]
F3
Force
[N]
C
Upper/lower pin housing diameter
[mm]
T
Upper/lower pin housing diameter
[mm]
XMINIMO
Depth of head/base housing
[mm]
DH
Dh of spring
[mm]
L0
L0 Spring
[mm]
R
Spring rate
[N/mm]
1501B40069
1501B40069
X346590063
69.000
20.5
-
40
17
1836
3
2160
8
2700
42
22.5
25
40
76
108
1501B40076
1501B40076
X346590062
76.000
20.5
-
40
10
1080
10
2160
15
2700
42
22.5
25
40
76
108
1501B40100
1501B40100
X346590061
100.000
20.5
-
40
12
972
13
2025
20
2592
42
22.5
25
40
102
81
1501B40143
1501B40143
X346590059
143.000
20.5
-
40
19
980
19
1961
30
2528
42
22.5
25
40
152
51,6
1501B40188
1501B40188
X346590058
188.000
20.5
-
40
25
918
25
1835
40
2386
42
22.5
25
40
203
36,7
1501B50088
1501B50088
X346590057
88.000
25.5
-
50
24
2856
-
-
8
3808
52
27.5
25
50
102
119
1501B50100
1501B50100
X346590056
100.000
25.5
-
50
12
1428
13
2975
20
3808
52
27.5
25
50
102
119
1501B50143
1501B50143
X346590054
143.000
25.5
-
50
19
1520
19
3040
30
3920
52
27.5
25
50
152
80
1501B50188
1501B50188
X346590053
188.000
25.5
-
50
25
1495
25
2990
40
3887
52
27.5
25
50
203
59,8
1501B50232
1501B50232
X346590052
232.000
25.5
-
50
32
1405
31
2766
50
3600
52
27.5
25
50
254
43,9
1501B63105
1501B63105
X346590051
105.000
36.5
-
63
32
5376
-
-
8
6720
65
38.5
25
63
127
168
1501B63143
1501B63143
X346590049
143.000
36.5
-
63
19
2584
19
5168
30
6664
65
38.5
25
63
152
136
1501B63188
1501B63188
X346590048
188.000
36.5
-
63
25
2500
25
5000
40
6500
65
38.5
25
63
203
100
1501B63232
1501B63232
X346590047
232.000
36.5
-
63
32
2509
31
4939
50
6429
65
38.5
25
63
254
78.4
1501B63277
1501B63277
X346590046
277.000
36.5
-
63
38
2459
38
4917
60
6341
65
38.5
25
63
305
64.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성