B Ø 3/4 - Medium load
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs to ISO 10243 INCH
Series B
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/b/b_20_inch.prj},{NB=B20-076(0-in)},{CODE=B20-076},{DHINCH=3/4},{DDINCH=3/8},{LO=76},{LOINCH=3},{LOIX=3.00},{R=14.3},{RG1I=14.30},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.75},{F1LBS=107},{S2INCH=0.90},{F2LBS=129},{S3INCH=1.02},{F3LBS=146},{SN=28.5},{SNINCH=1.12},{FN=715},{FNLBS=161},{SBINCH=1.33},{FBLBS=191},{MAT=Cr-Si},{BXHINCH=0.16 x 0.09},{DEINCH=0.72},{DE1=18.400},{B=4.100},{RG1=25.100},{H=2.400},{DDNUM=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
LXINCH
Length at compression end
[인치]
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Maximum operating deflection
[인치]
FNLBS
Force
[lbs]
SBINCH
Solid deflection
[인치]
BXHINCH
Cross wire section
[인치]
B20-025
B20-025
3/4
3/8
1
56.0
0.00
1.00
0.25
139
0.30
165
0.33
188
0.37
207
0.41
0.16 x 0.09
B20-032
B20-032
3/4
3/8
1 1/4
41.5
0.00
1.25
0.31
131
0.38
157
0.43
178
0.47
196
0.55
0.16 x 0.09
B20-038
B20-038
3/4
3/8
1 1/2
32.0
0.00
1.50
0.37
120
0.45
144
0.51
163
0.56
180
0.65
0.16 x 0.09
B20-044
B20-044
3/4
3/8
1 3/4
27.1
0.00
1.75
0.43
118
0.52
141
0.59
160
0.65
176
0.74
0.16 x 0.09
B20-051
B20-051
3/4
3/8
2
23.8
0.00
2.00
0.50
120
0.60
144
0.68
163
0.75
179
0.91
0.16 x 0.09
B20-064
B20-064
3/4
3/8
2 1/2
18.5
0.00
2.50
0.63
116
0.76
140
0.86
158
0.94
174
1.08
0.16 x 0.09
B20-076
B20-076
3/4
3/8
3
14.3
0.00
3.00
0.75
107
0.90
129
1.02
146
1.12
161
1.33
0.16 x 0.09
B20-089
B20-089
3/4
3/8
3 1/2
12.6
0.00
3.50
0.88
110
1.05
132
1.19
150
1.31
165
1.56
0.16 x 0.09
B20-102
B20-102
3/4
3/8
4
11.3
0.00
4.00
1.00
114
1.20
136
1.37
155
1.51
171
1.86
0.16 x 0.09
B20-115
B20-115
3/4
3/8
4 1/2
10.3
0.00
4.50
1.13
117
1.36
140
1.54
159
1.70
176
2.07
0.16 x 0.09
B20-127
B20-127
3/4
3/8
5
9.5
0.00
5.00
1.25
119
1.50
142
1.70
161
1.87
178
2.24
0.16 x 0.09
B20-139
B20-139
3/4
3/8
5 1/2
8.6
0.00
5.50
1.38
119
1.65
143
1.86
161
2.07
178
2.44
0.16 x 0.09
B20-152
B20-152
3/4
3/8
6
7.5
0.00
6.00
1.50
113
1.80
135
2.03
154
2.24
169
2.66
0.16 x 0.09
B20-305
B20-305
3/4
3/8
12
3.5
0.00
12.00
3.00
105
3.60
126
4.08
142
4.50
157
5.65
0.16 x 0.09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성