210 Linkable - regulation manifold
Special Springs
Control Delay System
Regulation Manifold
210
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/control_delay_systems/collettori_idraulici/210/39cr210an.prj},{NB=39cr210an},{CODE=39cr210an},{A=230},{VERSION=Linkable},{SYSTEM=In-Die},{MAXFLOW=240},{W=44},{B=165},{D=150},{F=151.0},{J=12.5},{K=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
A
[mm]
VERSION
ⁿ/ₐ
SYSTEM
ⁿ/ₐ
MAXFLOW
[l/min]
W
[kg]
B
[mm]
D
[mm]
F
Ø
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
39cr210an
39cr210an
230
Linkable
In-Die
240
44
165
150
151.0
12.5
25
39cr210anc
39cr210anc
230
Linkable
External Unit
240
44
165
150
151.0
12.5
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성