SC 750 - ISO 11901 Standard
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
SC ISO11901-1,VDI3003 - SCF
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc_750_tab.prj},{NB=SC750-113-E-N(0--)},{CU=113.0},{L=320.0},{LMIN=207.0},{RC=3},{RD=25},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=179.0},{S=4.91},{MAXSPEED=1.8},{W=2.06},{Y=MIN},{SIZE=750.000},{DK=25.000},{ED=1.000},{ZZ=MIN},{V2=0.17930},{S2=4.90874},{P2=150},{OSM=4},{PRA=6.000},{SPM=24},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=SC750-113-E-N},{CODENIT=AR7,5-113.6-C},{D=50},{OP=SC},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[cm²]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
SC750-013-E
SC750-013-E
12.7
120.4
107.7
3
50
25
150
20
740
922
1039
36.0
4.91
1.8
1.24
50
0
80
SC750-025-E
SC750-025-E
25.0
145.0
120.0
3
50
25
150
20
740
1002
1160
54.0
4.91
1.8
1.34
48
0
80
SC750-038-E
SC750-038-E
38.0
171.0
133.0
3
50
25
150
20
740
1049
1233
73.0
4.91
1.8
1.45
46
0
80
SC750-050-E
SC750-050-E
50.0
195.0
145.0
3
50
25
150
20
740
1077
1277
90.0
4.91
1.8
1.54
45
0
80
SC750-063-E
SC750-063-E
63.5
222.0
158.5
3
50
25
150
20
740
1099
1312
109.0
4.91
1.8
1.65
40
0
80
SC750-075-E
SC750-075-E
75.0
245.0
170.0
3
50
25
150
20
740
1113
1334
126.0
4.91
1.8
1.75
35
0
80
SC750-080-E
SC750-080-E
80.0
255.0
175.0
3
50
25
150
20
740
1118
1342
133.0
4.91
1.8
1.79
30
0
80
SC750-088-E
SC750-088-E
88.0
270.0
182.0
3
50
25
150
20
740
1128
1357
144.0
4.91
1.8
1.85
28
0
80
SC750-100-E
SC750-100-E
100.0
295.0
195.0
3
50
25
150
20
740
1134
1367
161.0
4.91
1.8
1.96
25
0
80
SC750-113-E
SC750-113-E
113.0
320.0
207.0
3
50
25
150
20
740
1144
1383
179.0
4.91
1.8
2.06
24
0
80
SC750-125-E
SC750-125-E
125.0
345.0
220.0
3
50
25
150
20
740
1147
1389
197.0
4.91
1.8
2.16
24
0
80
SC750-138-E
SC750-138-E
138.0
370.0
232.0
3
50
25
150
20
740
1158
1407
214.0
4.91
1.8
2.27
23
0
80
SC750-150-E
SC750-150-E
150.0
395.0
245.0
3
50
25
150
20
740
1168
1423
229.0
4.91
1.8
2.39
23
0
80
SC750-160-E
SC750-160-E
160.0
415.0
255.0
3
50
25
150
20
740
1177
1437
241.0
4.91
1.8
2.49
22
0
80
SC750-175-E
SC750-175-E
175.0
445.0
270.0
3
50
25
150
20
740
1189
1456
259.0
4.91
1.8
2.64
21
0
80
SC750-200-E
SC750-200-E
200.0
495.0
295.0
3
50
25
150
20
740
1206
1483
289.0
4.91
1.8
2.89
19
0
80
SC750-225-E
SC750-225-E
225.0
545.0
320.0
3
50
25
150
20
740
1220
1506
320.0
4.91
1.8
3.13
18
0
80
SC750-250-E
SC750-250-E
250.0
595.0
345.0
3
50
25
150
20
740
1232
1526
350.0
4.91
1.8
3.32
17
0
80
SC750-275-E
SC750-275-E
275.0
645.0
370.0
3
50
25
150
20
740
1242
1542
380.0
4.91
1.8
3.63
16
0
80
SC750-300-E
SC750-300-E
300.0
695.0
395.0
3
50
25
150
20
740
1250
1557
410.0
4.91
1.8
3.88
15
0
80
SC750-013-E-N
SC750-013-E-N
12.7
120.4
107.7
3
50
25
0
20
0
0
0
36.0
4.91
1.8
1.24
50
0
80
SC750-025-E-N
SC750-025-E-N
25.0
145.0
120.0
3
50
25
0
20
0
0
0
54.0
4.91
1.8
1.34
48
0
80
SC750-038-E-N
SC750-038-E-N
38.0
171.0
133.0
3
50
25
0
20
0
0
0
73.0
4.91
1.8
1.45
46
0
80
SC750-050-E-N
SC750-050-E-N
50.0
195.0
145.0
3
50
25
0
20
0
0
0
90.0
4.91
1.8
1.54
45
0
80
SC750-063-E-N
SC750-063-E-N
63.5
222.0
158.5
3
50
25
0
20
0
0
0
109.0
4.91
1.8
1.65
40
0
80
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성