RV 1200 - Minima altezza, massima forza
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rv/rv_1200_asmtab.prj},{NB=RV1200-125-B-N--(0)},{CU=125},{L=288},{LMIN=163},{RC=3},{D=50},{RD=28},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=202.9},{S=6.15},{MAXSPEED=1.8},{W=1.41},{A=28},{E=43},{L3=14.5},{G=20},{FB=75},{FBA=75},{FS2=75},{FS2A=75},{FCA=95},{FCQA=70},{FSA=130},{H=128},{FSD=90},{ED=1.000},{FT=38.820},{FTP=61.000},{VIS=0},{S2=6.15752},{V2=0.20292},{P2=170},{OSM=4.000},{SPM=20},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=RV1200-125-B-N},{CODENIT=KD12-125.3-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[°C]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
RV1200-010-B
RV1200-010-B
10
58
48
3
50
28
170
20
1046
1519
1752
23.7
6.15
1.8
0.49
100
0
80
RV1200-013-B
RV1200-013-B
13
64
51
3
50
28
170
20
1046
1577
1839
28.4
6.15
1.8
0.51
97
0
80
RV1200-016-B
RV1200-016-B
16
70
54
3
50
28
170
20
1046
1622
1906
33.1
6.15
1.8
0.54
95
0
80
RV1200-019-B
RV1200-019-B
19
76
57
3
50
28
170
20
1046
1657
1959
37.7
6.15
1.8
0.56
93
0
80
RV1200-025-B
RV1200-025-B
25
88
63
3
50
28
170
20
1046
1709
2037
47.1
6.15
1.8
0.61
90
0
80
RV1200-032-B
RV1200-032-B
32
102
70
3
50
28
170
20
1046
1750
2100
58.0
6.15
1.8
0.67
80
0
80
RV1200-038-B
RV1200-038-B
38
114
76
3
50
28
170
20
1046
1776
2139
67.4
6.15
1.8
0.72
65
0
80
RV1200-050-B
RV1200-050-B
50
138
88
3
50
28
170
20
1046
1811
2194
86.1
6.15
1.8
0.81
50
0
80
RV1200-063-B
RV1200-063-B
63
164
101
3
50
28
170
20
1046
1836
2233
106.3
6.15
1.8
0.92
40
0
80
RV1200-075-B
RV1200-075-B
75
188
113
3
50
28
170
20
1046
1853
2258
125.0
6.15
1.8
1.01
35
0
80
RV1200-080-B
RV1200-080-B
80
198
118
3
50
28
170
20
1046
1858
2267
132.8
6.15
1.8
1.05
30
0
80
RV1200-100-B
RV1200-100-B
100
238
138
3
50
28
170
20
1046
1875
2293
164.0
6.15
1.8
1.21
25
0
80
RV1200-125-B
RV1200-125-B
125
288
163
3
50
28
170
20
1046
1889
2315
202.9
6.15
1.8
1.41
20
0
80
RV1200-010-B-N
RV1200-010-B-N
10
58
48
3
50
28
0
20
0
0
0
23.7
6.15
1.8
0.49
100
0
80
RV1200-013-B-N
RV1200-013-B-N
13
64
51
3
50
28
0
20
0
0
0
28.4
6.15
1.8
0.51
97
0
80
RV1200-016-B-N
RV1200-016-B-N
16
70
54
3
50
28
0
20
0
0
0
33.1
6.15
1.8
0.54
95
0
80
RV1200-019-B-N
RV1200-019-B-N
19
76
57
3
50
28
0
20
0
0
0
37.7
6.15
1.8
0.56
93
0
80
RV1200-025-B-N
RV1200-025-B-N
25
88
63
3
50
28
0
20
0
0
0
47.1
6.15
1.8
0.61
90
0
80
RV1200-032-B-N
RV1200-032-B-N
32
102
70
3
50
28
0
20
0
0
0
58.0
6.15
1.8
0.67
80
0
80
RV1200-038-B-N
RV1200-038-B-N
38
114
76
3
50
28
0
20
0
0
0
67.4
6.15
1.8
0.72
65
0
80
RV1200-050-B-N
RV1200-050-B-N
50
138
88
3
50
28
0
20
0
0
0
86.1
6.15
1.8
0.81
50
0
80
RV1200-063-B-N
RV1200-063-B-N
63
164
101
3
50
28
0
20
0
0
0
106.3
6.15
1.8
0.92
40
0
80
RV1200-075-B-N
RV1200-075-B-N
75
188
113
3
50
28
0
20
0
0
0
125.0
6.15
1.8
1.01
35
0
80
RV1200-080-B-N
RV1200-080-B-N
80
198
118
3
50
28
0
20
0
0
0
132.8
6.15
1.8
1.05
30
0
80
RV1200-100-B-N
RV1200-100-B-N
100
238
138
3
50
28
0
20
0
0
0
164.0
6.15
1.8
1.21
25
0
80
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성